industrijski 4G LTE usmerjevalnik US
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
industrijski 4G LTE usmerjevalnik US
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
- Usmerjevalnik LTE za uporabo v industriji
- Zanesljiva povezava LTE Cat 4
- Visoka stopnja zaščite IP67 je mogoča prek dodatne opreme
- Prilagodljivo napajanje z napetostjo prek priključkov/PoE
- reža za kartico Nano SIM
Območje uporabe
Uporaba | industrijski LTE usmerjevalnik US |
---|---|
Delovna temperatura (aktivna) [°C] | -40...65 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 11...33 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 1200 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | GNSS; Mobilna omrežja; Ethernet | |
---|---|---|
Opomba o vmesnikih |
|
Frekvenčni pas | GPS; GLONASS; Galileo; Beidou |
---|
Standardni prenos | LTE Cat-4 |
---|---|
Frekvenčni pas | B2, B4, B5, B12, B13, B14, B25, B26, B66 |
Stopnja prenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
---|---|
Zapisnik | TCP/IP; UDP/IP |
Pogoji okolja
Skladiščna temperatura [°C] | -40...65 |
---|---|
Zaščita | IP66, IP67: Zgornji del; IP21: povezave |
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||||||
Vlažna vročina |
|
||||||||||||||
Dovoljenje za radijske signale | EN 301908-1 EN 303413 | ||||||||||||||
Standardni | EN 62368-1 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 0,001 |
---|---|
Vrsta montaže | kabelska uvodnica; (M50) |
Mere [mm] | Ø 68 / L = 75 |
Materiali | ohišje; Zgornji del: PBT / PC; ohišje; spodnji del: PBT |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - Ethernet
Spojnik: 1 x RJ45 |
Električni priključek - oskrba z napetostjo
Spojnik: 1 x terminal |