- Izdelki
- AC5013
Spodnji del za modul vmesnika AS-i
AC5013
EEMS-Base FC Addr.-socket V2A
Spodnji del za modul vmesnika AS-i
AC5013
EEMS-Base FC Addr.-socket V2A
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: AC5015 Primerjava izdelkov: AC5013 / AC5015 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Dodatno napajanje [V] | 24 DC |
Izhodi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Obremenljivost kontakta | < 2 A |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 67; (odvisno od uporabljenega zgornjega dela: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Karakteristike AS-i
AS-i naslavljanje | uvodnica naslavljanja |
---|
Mehanski podatki
Vrsta montaže | Tračna in hrbtna stenska montaža |
---|---|
Mere [mm] | 45 x 80 x 20 |
Materiali | PBT; nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
kontaktni pini v zgornjem delu modula: |