- Izdelki
- AC2803
Modul krmilne omarice vmesnika AS-i
AC2803
CabinetModule 4DI 4DO R C
Modul krmilne omarice vmesnika AS-i
AC2803
CabinetModule 4DI 4DO R C
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: AC2258 Primerjava izdelkov: AC2803 / AC2258 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 280 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 6 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 4; Število relejnih izhodov: 4 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 4 |
---|---|
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | PNP |
Napajanje senzorja vhodov | AS-i |
Oskrba z napetostjo [V] | 18...30 |
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] | 200 |
Visoki vhodni tok [mA] | > 3 |
Nizki vhodni tok [mA] | < 1,5 |
Visoka stopnja preklopa [V] | > 10 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Izhodi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Območje napetosti DC [V] | 24 |
Območje napetosti AC [V] | 240 |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 2500 |
Število relejnih izhodov | 4 |
Galvansko ločeno | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...50 |
---|---|
Zaščita | IP 20 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Karakteristike AS-i
AS-i profil | S-7.0 |
---|---|
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | 0 |
AS-i certifikat | 11601 |
Mehanski podatki
Vrsta montaže | Tračna in hrbtna stenska montaža; Možno nanizati module |
---|---|
Mere [mm] | 45 x 135 x 51,5 |
Materiali | PA; PVC |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|||
---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | COMBICON: |
---|