- Izdelki
- AC2715
Modul krmilne omarice vmesnika AS-i
AC2715
CabinetModule 4DO T C
Modul krmilne omarice vmesnika AS-i
AC2715
CabinetModule 4DO T C
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 40 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 4 |
---|
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Število digitalnih izhodov | 4 |
Tokokrog | PNP |
Območje napetosti DC [V] | 10...30; (po PELV) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 1000 |
Dokaz kratkega stika | da |
Galvansko ločeno | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 20 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Karakteristike AS-i
AS-i profil | S-8.0 |
---|---|
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 8 |
AS-i ID kode [hex] | 0 |
Mehanski podatki
Vrsta montaže | Tračna in hrbtna stenska montaža; Možno nanizati module |
---|---|
Materiali | PA; PVC |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|||
---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |