- Izdelki
- AC2462
Modul vmesnika AS-i CompactLine
AC2462
CompactLineM12 4DI4DO T M12
Modul vmesnika AS-i CompactLine
AC2462
CompactLineM12 4DI4DO T M12
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: AC2466 Primerjava izdelkov: AC2462 / AC2466 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Uporaba | namestitev na terenu |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 30 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 4 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 4; (dvosmerno) |
---|---|
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | PNP |
Napajanje senzorja vhodov | po PELV |
Oskrba z napetostjo [V] | 20...30; (obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus) |
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] | 200 |
Visoki vhodni tok [mA] | 6...10 |
Nizki vhodni tok [mA] | 0...2 |
Visoka stopnja preklopa [V] | > 11 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Izhodi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Število digitalnih izhodov | 4 |
Tokokrog | PNP |
Območje napetosti DC [V] | 20...30; (po PELV; prek ploskega kabla; obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 2000 |
Dokaz kratkega stika | da |
Galvansko ločeno | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 2.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i naslavljanje | Naslavljanje IR možno | ||||||||||
Razširjeni način naslavljanja | ne | ||||||||||
AS-i profil | S-7.0.E | ||||||||||
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 7 | ||||||||||
AS-i ID kode [hex] | 0.E | ||||||||||
Zasedba podatkovnih bitov |
|
Mehanski podatki
Vrsta montaže | AS-i ploski kabel neposredno kontakten |
---|---|
Mere [mm] | 60 x 152 x 24 |
Materiali | PUR |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Spojnik: M12; kodiranje: A |