- Izdelki
- AC2418
Modul vmesnika AS-i CompactLine
AC2418
Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A
Modul vmesnika AS-i CompactLine
AC2418
Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: AC2465 Primerjava izdelkov: AC2418 / AC2465 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Uporaba | namestitev na terenu |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 75 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 4 |
---|
Izhodi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Število digitalnih izhodov | 4 |
Tokokrog | PNP |
Območje napetosti DC [V] | 10...30; (po PELV; preko okroglega kabla) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 2000 |
Dokaz kratkega stika | da |
Galvansko ločeno | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Karakteristike AS-i
AS-i profil | S-8.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i certifikat | 08901 | |||||||||||||||
Zasedba podatkovnih bitov |
|
Mehanski podatki
Materiali | PUR |
---|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m |
---|---|
Priključek | Spojnik: M12; kodiranje: A |