- Izdelki
- AC2415
Modul vmesnika AS-i CompactLine
AC2415
Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP
Modul vmesnika AS-i CompactLine
AC2415
Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: AC2411 Primerjava izdelkov: AC2415 / AC2411 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Uporaba | namestitev na terenu |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 142 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 2 |
---|---|
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | PNP |
Napajanje senzorja vhodov | AS-i |
Oskrba z napetostjo [V] | 20...30 |
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] | 100 |
Visoki vhodni tok [mA] | > 5 |
Nizki vhodni tok [mA] | < 1,5 |
Visoka stopnja preklopa [V] | > 10 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Izhodi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Število digitalnih izhodov | 2 |
Tokokrog | PNP |
Območje napetosti DC [V] | 10...30; (po PELV; preko okroglega kabla) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 2000 |
Dokaz kratkega stika | da |
Galvansko ločeno | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Karakteristike AS-i
AS-i profil | S-3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i certifikat | 05801 | |||||||||||||||
Zasedba podatkovnih bitov |
|
Mehanski podatki
Materiali | PUR |
---|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m; 5 x 1,5 mm² |
---|---|
Priključek | ; kodiranje: A |