- Izdelki
- AC2350
Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov
AC2350
Push-button modul 8I/8O
Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov
AC2350
Push-button modul 8I/8O
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: AC2351 Primerjava izdelkov: AC2350 / AC2351 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 150 |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaščita | IP 00 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Karakteristike AS-i
AS-i profil | S-7.F |
---|---|
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | F |
AS-i certifikat | 14401 |
Mehanski podatki
Materiali | sprednja plošča: aluminij |
---|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
COMBICON: |