- Izdelki
- AC2207
Modul krmilne omarice vmesnika AS-i
AC2207
Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP
Modul krmilne omarice vmesnika AS-i
AC2207
Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 235 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 4 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 4; (dvosmerno) |
---|---|
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | PNP |
Napajanje senzorja vhodov | AS-i |
Oskrba z napetostjo [V] | 20...30 |
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] | 200 |
Visoki vhodni tok [mA] | > 5 |
Nizki vhodni tok [mA] | < 1,5 |
Visoka stopnja preklopa [V] | > 10 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Izhodi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Število digitalnih izhodov | 4 |
Tokokrog | PNP |
Območje napetosti DC [V] | 10...30; (po PELV) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 1000 |
Dokaz kratkega stika | da |
Galvansko ločeno | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 00; IP 20 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Karakteristike AS-i
AS-i profil | S-7.0 |
---|---|
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | 0 |
AS-i certifikat | 05001 |
Mehanski podatki
Vrsta montaže | Montaža na nosilno tirnico |
---|---|
Materiali | PA; PVC |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | vijačne objemke: |
---|