- Izdelki
- AC2058
Vmesnik AS-i AirBox
AC2058
Airbox 2DI 1PO M12 V2A
Vmesnik AS-i AirBox
AC2058
Airbox 2DI 1PO M12 V2A
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: AC2048 Primerjava izdelkov: AC2058 / AC2048 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 165 |
Dodatno napajanje [V] | 18...30 DC; (po PELV) |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 2; Število pnevmatskih izhodov: 1 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 2 |
---|---|
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | PNP |
Napajanje senzorja vhodov | AS-i |
Oskrba z napetostjo [V] | 20...30 |
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] | 100 |
Visoki vhodni tok [mA] | > 3 |
Nizki vhodni tok [mA] | < 1,5 |
Visoka stopnja preklopa [V] | > 10 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Izhodi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Število pnevmatskih izhodov | 1 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Karakteristike AS-i
AS-i profil | S-3.F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 3 | ||||||||||
AS-i ID kode [hex] | F | ||||||||||
Zasedba podatkovnih bitov |
|
Mehanski podatki
Vrsta montaže | nameščanje z vijaki | |
---|---|---|
Materiali | ohišje: PBT; kovinski deli: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); Tesnilo: FKM | |
Pnevmatski sistem | 1 x 4/2-potni sedežni ventil | |
Območje delovnega tlaka [bar] | 3...8 | |
Območje delovnega tlaka [MPa] | 0,3...0,8 | |
Opomba o stopnji delovnega tlaka |
|
|
Količina zraka pri 6/5 barov [l/min] | 500 | |
Količina zraka pri 6/0 barih [l/min] | 700 | |
Konsistenca stisnjenega zraka | filtrirano (5 µm); podmazano (ISO-VG10) ali ne podmazano | |
Cevni priključki | Legris LF 3000/8 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Priključek za povezavo modula | ploski kabel |
---|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG: |
---|