- Izdelki
- AC2033
Univerzalni modul vmesnika AS-i
AC2033
EMS/Module/4DI/CCT
Univerzalni modul vmesnika AS-i
AC2033
EMS/Module/4DI/CCT
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 50 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 4 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 4 |
---|---|
Napajanje senzorja vhodov | AS-i |
Visoki vhodni tok [mA] | 3...5 |
Nizki vhodni tok [mA] | 0,5...1 |
Izhodi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Karakteristike AS-i
AS-i profil | S-0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasedba podatkovnih bitov |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alokacija bitov parametra |
|
Mehanski podatki
Vrsta montaže | AS-i vmesnik za spodnje dele PK ali PG |
---|---|
Materiali | PA 6-GF30; nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
kletkaste vzmetne sponke: |