- Izdelki
- AC2018
Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov
AC2018
ACTIVE MODULE UPPER PART
Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov
AC2018
ACTIVE MODULE UPPER PART
- Uporaba kot gumb za zagon/ustavitev ali kot gumb za potrditev na strojih
- Pritisni gumbi z otipljivo pritisno točko kot zaščita pred nenamernim stikom
- Jasno vidne LED lučke kot optična povratna informacija za sprožitev
- Aktivno proženje prek vmesnika AS-i
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: AC2088 Primerjava izdelkov: AC2018 / AC2088 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Uporaba | namestitev na terenu |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 55 |
Vhodi
Napajanje senzorja vhodov | AS-i |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Razširjeni način naslavljanja | ne | |||||||||||||||
Profil AS-i master | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-3.F.F | |||||||||||||||
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | F.F | |||||||||||||||
AS-i certifikat | 04801 | |||||||||||||||
Zasedba podatkovnih bitov |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 97 |
---|---|
Vrsta montaže | AS-i vmesnik za spodnje dele PK ali PG |
Materiali | PBT |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG: |