- Izdelki
- AC1028
Vmesnik AS-i za prehod PROFIBUS DP s krmilnikom PLC
AC1028
ControllerE 2Mstr DP RS232
Vmesnik AS-i za prehod PROFIBUS DP s krmilnikom PLC
AC1028
ControllerE 2Mstr DP RS232
- Z vgrajeno funkcionalnostjo krmilnika PLC
- Zanesljiva in hitra izmenjava podatkov z ravnijo aktuatorja senzorja
- Barvni zaslon za prikaz stanja vseh podrejenih enot AS-i
- Uporabniku prijazna in preprosta konfiguracija, namestitev in diagnostika
- Meni za hitro namestitev z intuitivnim delovanjem
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Nadomestne enote za sisteme Krones morate kupiti neposredno pri družbi Krones. Ta enota ni neposredno združljiva.
Območje uporabe
Uporaba | decentralizirani krmilnik; Prehod PROFIBUS DP |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 24 DC |
---|---|
Stopnja izolacije [V] | 500 |
Poraba toka [mA] | < 500 |
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 10 |
Maks. poraba moči [VA] | 10 |
Število glavnih enot AS-i | 2 |
Ločitev potencialov | da |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | RS232; PROFIBUS |
---|
Standardni prenos | EN 50170 |
---|---|
Stopnja prenosa | 12 MBaud |
Zapisnik | Profibus DP |
Stopnja prenosa | 9600...115200 Baud | |
---|---|---|
Vrsta spojnika | RJ11 | |
Opomba o vmesnikih |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -20...70 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 95 |
Zaščita | IP 20 |
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 2.1 |
---|---|
Profil AS-i master | M3 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 558 |
---|---|
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
Materiali | aluminij; jeklena pločevina pocinkano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Napotki | Nadomestne enote za sisteme Krones morate kupiti neposredno pri družbi Krones.; Ta enota ni neposredno združljiva. | ||
Embalažna enota | 1 Kosov |