- IO-Link - huvudsida
- Systemöversikt
- IO-länk för IIoT
IO-Link i IIoT
Industriproduktionen utvecklas snabbt och blir alltmer nätverksbaserad, transparent och effektiv. Men hur kan en traditionell maskin bli en intelligent del av Industrial Internet of Things (IIoT)? Svaret ligger i ett system som är öppet, standardiserat och enkelt att integrera: IO-Link.
Din maskin. Dina uppgifter. Dina möjligheter.
I kombination med kraftfull programvara och moderna kommunikationsprotokoll öppnar IO-Link helt nya möjligheter för processoptimering, energieffektivitet och förebyggande underhåll - även för befintliga system.
ifms IO-Link-masters är mycket mer än bara gränssnitt - de är verkliga kommunikationsexperter. De stöder de moderna IIoT-standardkommunikationsformerna som anges i IO-Link-standarden:
MQTT
För snabb, strömlinjeformad kommunikation i både lokala och molnbaserade applikationer.
IO-Link-mastern skickar de valda uppgifterna till en MQTT-broker vid en definierad tidpunkt.
OPC UA
För strukturerad, plattformsoberoende datadelning med semantisk information.
IO-Link-mastern är en OPC UA-server från vilken en OPC UA-klient kan komma åt alla data och all information när som helst.
REST API
För enkel anslutning till webbapplikationer och kundspecifika lösningar.
IO-Link-mastern kan nås via HTTP-förfrågningar med put/get-kommandon.
Detta gör att du kan överföra dina produktionsdata direkt till instrumentpaneler, ERP-system, underhållsplattformar eller analyslösningar - oavsett om du förlitar dig på vår IIoT-plattform moneo eller programvara från tredje part i molnet eller lokala lösningar.
Alla IO-Link-enheter tillhandahåller data och information, t.ex. processinformation, parametrar och diagnostikdata, i en standardiserad datamodell. Med hjälp av IODD (IO Device Description) kan nedströms system tolka data automatiskt eller manuellt. IO-Link-standarden, eller IODD, gör sensordata maskinläsbara och möjliggör verklig interoperabilitet mellan sensor, master och programvara.
Oavsett om det gäller fordonsindustrin, maskinteknik, eller livsmedelsproduktion, möjliggör IO-Link databaserade beslut i realtid.
Skydda miljön och resurserna
Energiövervakning och energihantering: Samla in och analysera data från sensorer för elenergi, vatten, tryckluft, läckage, gas, olja, ånga, motorströmmar eller temperaturer - för riktade besparingsåtgärder och hållbar drift.
Förebyggande av fel och kvalitetskontroll
Realtidsdata från sensorer hjälper till att upptäcka processavvikelser omedelbart - innan de leder till slöseri eller stillestånd. Dataanalys kan också förbättra produktkvalitet och KPI:er.
Undvik driftstopp (tillståndsövervakning, förebyggande underhåll)
Tidig upptäckt av slitage, överdriven vibration eller avvikelser minskar underhållsarbetet och ökar anläggningens tillgänglighet. Detta sparar pengar, tid och minskar stressen.
Transparent produktion
Spårbarhet och OEE-utvärdering genom konsekvent datainsamling i realtid - tillgänglig via instrumentpaneler eller AI när som helst och från vilken plats som helst
Varifrån kommer uppgifterna för applikationsexemplen?
IO-Link är standarden för att integrera maskiner och system i digitaliseringskoncept. Data och information hämtas från sensorer och ställdon och görs användbara. IO-Link är därför grunden för cyberfysiska system, som t.ex. den smarta fabriken. Integrationen är enkel, snabb och oberoende av tillverkare. Det här är modern och effektiv digitalisering.
Du kan fortfarande dra nytta av de standardfunktioner som erbjuds av IO-Link.
- Byte av enhet via plug and play (säkerhetskopiering och återställning)
- Parameter-, identifierings- och diagnosdata
- Global standard enligt IEC61131-9
IIoT-plattformen moneo är den perfekta lösningen för att komma igång med IIoT: Den upptäcker automatiskt anslutna IO-Link-enheter, visualiserar data på ett intuitivt sätt och möjliggör strukturerad analys. Tack vare plug-and-play-funktionalitet är moneo redo att användas på bara några minuter - utan någon IT-expertis eller långvarig integration.
moneo visar inte bara live-data, utan kartlägger även tillståndsövervakning, larm, trendanalyser och energiförbrukning. Denna snabbhet och enkelhet är en avgörande fördel, särskilt i eftermonteringsprojekt.
moneo remoteConnect möjliggör direkt, tillverkaroberoende fjärråtkomst till PLC:er, servrar, sensorer och andra nätverksenheter. Tack vare IO-Link är det möjligt att utföra detaljerad diagnostik ända ner till sensor-/ställdonsnivå - även på distans.
IIoT-enheter
För ytterligare krav på cybersäkerhet och skalbarhet erbjuder ifm en mångsidig portfölj av IIoT- och edge-enheter.
Enheterna har också en kodfri lösning för enkel integration. Ytterligare kommunikationsalternativ finns också tillgängliga för ditt digitaliseringsprojekt.