- IO-Link - huvudsida
- Systemöversikt
- IO-Link för PLC och IIoT
IO-Link för PLC:er & IIoT
Digital transformation har länge varit mer än ett framtidsämne - det avgör redan konkurrenskraft och effektivitet. Oavsett om det gäller brownfield- eller greenfield-miljöer: Y-vägen separerar maskinnätverket från IT-nätverket och gör informationen tillgänglig via respektive kommunikationsmetod.
Y-vägen
Medan PLC:n tar emot data via de olika fältbussystemen för att styra och reglera maskiner och system, kräver IT-lagret ytterligare och annan information via kommunikationsmetoder som REST API, MQTT eller OPC UA.
Tack vare IO-Link och maskinläsbara data kan lösningar utan kod, som IIoT-plattformen moneo, spara både tid och pengar under implementeringen. Tack vare de två fysiskt åtskilda nätverken kan OT och IT inte påverka varandra. Detta underlättar också utformningen av systemet med avseende på cybersäkerhet.
Y-Path är ett innovativt kommunikationskoncept som kombinerar två separata datavägar i ett system:
- Path 1 hanterar den klassiska, PLC-baserade kommunikationen till maskinstyrsystemet med vanliga fältbussystem: Fokus ligger på tillgänglighet och kontrollrelevant information.
- Path 2 möjliggör parallell, säker överföring av data till digitala system - till exempel för datalagring, dataanalys och datavisualisering.
Den särskilda funktionen: Den befintliga PLC-logiken förblir helt orörd. Samtidigt skapar den andra datavägen en säker grund för databaserade tjänster - utan att störa dina produktionsprocesser.
Fördelarna gör din anläggning redo för framtiden - snabbt, säkert och riskfritt:
- Realtidsåtkomst till sensor- och enhetsdata i IIoT -
även under pågående produktion - Fysiskt separata nätverk
för att separera OT- och IT-nivåer och ansvarsområden - Optimal bas för digitalt mervärde som förebyggande underhåll, energieffektivitet eller OEE-analyser utan att belasta PLC- eller bussystemet.
På så sätt blir ditt system redo för framtiden - snabbt, säkert och riskfritt.