Diagnoză continuă:
Acoperire completă a orelor de funcționare reale.
Detectare timpurie:
Monitorizarea mașinii și a componentelor echipamentului dacă prezintă scurgeri.
Eficiența maximă:
Monitorizare permanentă a componentelor, rezultând o performanță crescută și calitate asigurată.
Integrare cu ușurință:
ifm oferă soluții pentru utilaje și componente de echipament diferite.
Aplicații pentru sisteme cu aer comprimat
Monitorizarea utilajelor de producție și a consumatorilor importanți pentru aer comprimat:
Reducerea costurilor
Întreținere în funcție de stare, atunci când este necesară, în locul intervalelor de service stabilite. Înlocuirea pieselor poate fi planificată.
Prevenirea timpilor de nefuncționare neplanificați
Monitorizare de bază, diagnosticarea vibrațiilor la rulmenții de element rulant. Detectarea timpurie a deteriorării motorului, a funcționării uscate sau a cavitației.
Optimizarea procesului
Colectarea și analiza datelor. Întreținerea, atunci când aceasta este necesară.
Implementare independentă de departamentul dumneavoastră IT
Pachetul de aplicații, de la senzor la evaluare și analiză în funcție de rețea.
De la senzor la ERP
Poate fi extins la alte aplicații și / sau sisteme ERP.