You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Senzori de debit
  2. Tehnologia

Principii de măsurare pentru senzori de debit ifm și debitmetre

Magnetic inductiv

Debitmetru de tip SM funcționează conform legii de inducție a lui Faraday. Mediul conductiv care curge printr-o țeavă într-un câmp magnetic (M) generează o tensiune care este proporțională cu viteza de curgere (v) sau cantitatea de debit volumetric. Această tensiune este captată prin intermediul electrozilor (E) și transformată in semnal în unitatea de evaluare. Materialele rezistente ale acestuia semnifică faptul că senzorul este adecvat pentru o multitudine de agenti. Acest senzor se evidentiaza in instalatie prin tipul de protecție ridicată și o carcasă robustă, compactă

Principiul de măsurare este adecvat pentru lichidele cu o conductivitate electrică de min. 20µS/cm. Valorile tipice pentru conductivitatea electrică sunt de 0,5µS/cm pentru apa distilată, 50µS/cm pentru apa potabilă și 50.000µS/cm pentru apa sărată.


Certificatul de calibrarea ISO pentru debitmetre de tip SM: ZC0052
Certificat de calibrare ISO pentru senzorii de debit de tip SM ATM: ZC0054

Principiu de măsurare Vortex

În spatele partii neregulate/nehidrodinamice integrate in contucta de măsurara a debitmetrului, fluidul ce curge prin teava (apa cu și fără conductivitate) generează vortexuri în funcție de viteză. Aceste vortexuri sunt detectate de un senzor piezoceramic. Dacă secțiunea este cunoscută, numărul de vortex-uri permite determinarea debitului.
Acest principiu de măsurare a debitului, cunoscut sub numele de principiul vortex, este practic independent de fluctuațiile de presiune și de temperatură ale mediului.

Principiu de măsurare mecatronic

Senzorul de debit funcționează pe principiul pistonului cu arc: Pistonul, situat în scaunul supapei din carcasă, este ridicat de agentul care curge contra rezistenței arcului.
Poziția pistonului este monitorizată prin intermediul unui senzor magnetic și este transmisa ca semnal analogic. Rezistența arcului forțează pistonul să revină în poziția inițială odata cu reducerea debitului. Astfel este asigurată instalarea independentă de poziție a senzorului de debit, care împiedică totodata refularea.
Un alt design mecanic robust (SBT) permite utilizarea la temperaturi ridicate de până la 180°C și în medii industriale dificile.

Principiu de măsurare ultrasonic

Debitmetrele cu ultrasunete din seria SU sunt compuse din două transductoare care pot transmite și recepționa impulsuri sonore. Pentru a calcula debitul, traductorul A trimite un impuls în direcția de curgere, care este reflectat de peretele opus al conductei și deviat către traductorul B. Impulsul este apoi transmis către transductorul B. Se detectează timpul de staționare al impulsului în mediu. Apoi, se trimite un impuls de la traductorul B în direcția opusă, care este reflectat de peretele țevii și trimis la traductorul A. Impulsul este apoi transmis la traductorul A. Din nou, se măsoară timpul de staționare în mediu. Debitul curent este apoi calculat pe baza diferenței de timp detectat.

Caracteristica specială a seriei SU: Traductoarele sunt amplasate în carcasa senzorului și, prin urmare, în afara conductei de măsurare. Țeava de măsurare din oțel inoxidabil a modelului SU este lipsită de elemente de măsurare, ceea ce previne o cădere de presiune cauzată de componentă și elimină necesitatea de a efectua teste de compatibilitate a materialelor.

Principiu de măsurare calorimetric

Tipurile SA și SI prezintă două elemente de măsurare și o sursă de încălzire.
Elementul de referință, care este montat la 10 mm deasupra solului, măsoară temperatura mediului și este folosit pentru compensarea temperaturii. Diferența de temperatură a elementului față de sol este menținută constantă prin sursa de căldură situată acolo. Puterea necesară pentru menținerea acestei diferențe este proporțională cu viteza de curgere. O viteză de curgere mai mare generează o disipare mai mare de căldură.

Tipul SD de debitmetru de aer comprimat utilizează același principiu termic. Unul din elementele ceramice de măsurare este încălzit (elementul de măsurare), celălalt nu este încălzit (elementul de referință). Diferența de tensiune care rezultă când căldura este îndepărtată de agentul de debit indică curgerea.

Debitul volumic standard (conf. ISO 2533) este detectat direct.

Certificat de calibrare pentru senzorii de debit de tip SD: ZC0020
Certificat de calibrare DAKKS pentru senzorii de debit de tip SD: ZC0075

Utilizând atât măsurătorile de debit, cât și pe cele de presiune, senzorul de distanța de aer SDP măsoară distanța în valori absolute [mm]:
Cu cât o piesă de prelucrat este mai aproape de o duză de măsurare, cu atât mai mică este cantitatea de aer care curge prin spațiul de aer dintre piesa de prelucrat și duza de măsurare. Acest lucru face posibilă securizarea poziției piesei de prelucrat și detectarea clară a unui decalaj zero sau a unei duze înfundate.