You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Tehnologii
  2. Senzori inductivi Kplus

Cu factor de corectie 1 – Senzori inductivi Kplus

 

O distanţă de comutare pentru toate metalele

  • Înregistrare sigură a tuturor metalelor prin distanţe de comutare unitare.
  • Pot fi utilizaţi în spaţii înguste datorită dimensiunilor compacte.
  • Nicio conectare eronată datorită tehnicii senzorilor rezistenţi la câmpuri magnetice.
  • Utilizabil universal datorită domeniului mare de temperatură.
  • Nicio perturbare datorită tipurilor de protecţie înalte.
  • Acum şi în variantă de execuţie de înaltă calitate din oţel aliat.

Distanţă de comutare constantă pentru toate metalele - această caracteristică o posedă noii senzori inductivi, pe care electronica ifm i-a dezvoltat în special pentru automatizarea în fabrică.

Prin distanţa de comutare unitară senzorii oferă şi înregistrarea sigură a tuturor metalelor. Şi în cele mai strâmte condiţii de spaţiu aparatele conving datorită dimensiunilor lor compacte. În plus conectările eronate sunt excluse datorită tehnologiei noi a senzorilor cu rezistenţă la câmpuri magnetice.

Factor de corecţie constant chiar şi la aluminiu
Senzorii Kplus noi sunt adecvaţi excelent pentru înregistrare aluminiului. Senzorii uzuali reduc evident distanţa de comutare la diferite tipuri de metale. Şi la alte tipuri de metale noutatea de la ifm posedă aceeaşi distanţă de comutare. În plus stările de comutare ce se schimbă repede sunt monitorizate prin frecvenţele înalte de comutare.

Optim în diferite domenii de utilizare
În plus modelele încărcabile de putere mare sunt insensibile la câmpurile magnetice datorită noii tehnologii a senzorilor. Chiar şi direct lângă frâne electrice ei lucrează absolut fiabil. Domeniul mare de temperatură între -40…85 C facilitează o utilizare universală şi datorită clasei de protecţie înalte de până la IP 68 / IP 69K este asigurată fiabilitatea de durată. Manşonul rezistent al variantei din oţel aliat permite utilizare fiabilă în medii cu lubrifianţi pe bază de ulei şi agent de răcire. Scurt şi bine – aceşti noi senzori inductivi au fost aşteptaţi de mult de automatizare industrială.

Senzori inductivi – Grupă de produse

În utilizarea industrială senzorii inductivi sunt astăzi indispensabili. În comparaţie cu comutatoarele mecanice ei oferă premize aproape ideale: fără atingere, mod de lucru fără uzură precum şi frecvenţe înalte de comutare şi precizie de comutare. În plus sunt insensibili la vibraţii, praf şi umiditate. Senzorii inductiv înregistrează fără atingere toate metalele.