Astăzi, utilizatorul beneficiază de opțiuni complet noi prin senzorii IO-Link de la ifm. Transferul de date ciclice și aciclice, de exemplu, precum și mesaje în ambele direcții sunt implementate. Și IO-Link are multe mai multe de oferit:
Nicio influență externă a semnalului
Transferul de date IO-Link se bazează pe un semnal de 24 V și, prin urmare, este extrem de insensibil la influența externă. Senzorii IO-Link sunt conectați la conectorii M12 standard. Cablurile ecranate și de împământare aferente nu mai sunt necesare.
Întreaga transmisie a valorii măsurate este digitală. Se elimină transmiterea și conversia semnalelor analogice. Valorile măsurate transmise digital pot fi afișate direct în camera de control.
Masterul IO-Link salvează toți parametrii senzorilor conectați. După înlocuire, parametrii anteriori sunt notați automat pe noul senzor. Nu este necesară căutarea setărilor necesare ale senzorului.
Setarea standardizată a parametrilor permite blocarea tastelor de operare pe dispozitiv. Aceasta exclude orice șansă ca valorile să fie setate incorect. Documentarea parametrilor este posibilă în orice moment.
Identificarea și detectarea instrumentelor interschimbabile
Senzorii fotoelectrici O5D detectează dacă instrumentul selectat este prezent în dispozitivul de fixare. IO-Link vă asigură că numai un senzor de același tip este utilizat pentru înlocuire.
Cu IO-Link, transferul datelor de proces și de servicii are loc simultan. Întreruperile de cablu sau scurtcircuitele sunt detectate imediat de master. Datele de diagnostic pot fi accesate chiar și în timpul funcționării.