• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Beneficiile IO-Link
  2. Selectare produs
  3. SolutionBlock IO-Link master

SolutionBlock IO-Link master

Bun venit în viitorul automatizării industriale.

Industria modernă se confruntă cu cerințe din ce în ce mai mari: are nevoie de soluții puternice, flexibile și compatibile, care pot fi integrate fără probleme atât la nivel OT (tehnologie operațională), cât și IT. Noul IO-Link master SolutionBlock de la ifm răspunde acestor cerințe prin tehnologie inovatoare și o gamă largă de funcții dezvoltate special pentru provocările Industry 4.0.

SolutionBlock în detaliu

Avantajele produsului SolutionBlock

Multi-protocol pentru PROFINET și EtherNet/IP

Suportul multi-protocol integrat reduce semnificativ varietatea articolelor pentru clienții noștri. Datorită compatibilității cu PROFINET și EtherNet/IP, un singur IO-Link master poate fi folosit în rețele diferite, ceea ce reduce complexitatea și costurile de stocare. Această versatilitate îl face ideal pentru companiile care caută soluții flexibile și scalabile.

Server OPC UA integrat

Serverul OPC UA încorporat asigură integrarea fără probleme în structurile de date IoT existente. Această platformă de comunicare deschisă, independentă de producător, permite schimbul standardizat de date între diferite dispozitive și sisteme. Acest lucru crește transparența proceselor și creează baza pentru întreținerea predictivă și luarea deciziilor bazate pe date.

Interpret IODD

Interpretul IODD permite evaluarea și conversia automată a datelor senzorilor. Valorile de proces, cum ar fi temperatura sau debitul, nu sunt transmise ca date brute, ci în unități ușor de înțeles, cum ar fi °C sau m³/h. Această funcție economisește timp la integrare și simplifică analiza datelor.

Funcționalitate de conectare în serie

Tehnologia standardizată de conectare M12 permite conexiuni simple în lanț pentru alimentare, fieldbus și comunicație IIoT. Reduce munca de cablare, simplifică integrarea și oferă economii considerabile de costuri. Această funcție este un avantaj decisiv, în special în sisteme extinse sau în zone cu spațiu limitat.

Securitate cu OPC UA, MQTT(s) și HTTP(s)

Datorită suportului pentru OPC UA, MQTT și o API REST în format JSON, masterul IO-Link oferă opțiuni de comunicare flexibile pentru aplicații IIoT moderne.

În timp ce OPC UA și MQTT se bazează pe TCP/IP, API-ul REST permite schimbul de date prin HTTP. JSON este un format de date standardizat pentru transmiterea structurată a informațiilor.

Iar masterul IO-Link suportă OPC UA, MQTT și HTTPs, permițând astfel transmiterea sigură a datelor. Aceste protocoale asigură criptarea datelor și protecția împotriva accesului neautorizat – un avantaj decisiv într-un mediu industrial din ce în ce mai conectat și conștient de securitate. Masterul IO-Link conectează astfel lumile IT și OT la cel mai înalt nivel de siguranță.

Reducerea datelor prin moneo

Mulți senzori furnizează cantități mari de date care nu sunt întotdeauna necesare. Integrarea moneo permite preprocesarea și reducerea acestor date. Acest lucru minimizează încărcarea rețelelor și a sistemelor IT și crescând eficiența utilizării resurselor disponibile.

Protocolul de sincronizare a timpului în rețea (NTP)

Prin integrarea protocolului de sincronizare a timpului în rețea (NTP), sincronizarea dispozitivelor din rețea este garantată cu o precizie de milisecunde. Acest lucru este deosebit de important în aplicațiile în care timpul este esențial și în care coordonarea precisă a tuturor componentelor sistemului este vitală.

Prezentare generală a sistemului

Exemplu de SolutionBlock– exemplu topologie Y-path

Conexiune de sistem

Comparație între master IO-Link și produsul SolutionBlock

       
AL13   AL15 – SolutionBlock   AL14
Funcționalitate de conectare în serie
Pentru fieldbus
  Funcționalitate de conectare în serie
Pentru alimentarea cu energie, fieldbus și comunicații IIoT
  Funcționalitate de conectare în serie
Pentru fieldbus și alimentare cu energie
Alimentare
Codificare A M12, 3,9 A (SUA)
  Alimentare
Cod L M12, 16 A (SUA), 16 A (UA)
  Alimentare
Cod L M12, 16 A (SUA), 16 A (UA)


Fieldbus
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK
 

Fieldbus
AL159x: Multi-protocol pentru
PROFINET și EtherNet/IP
 

Fieldbus
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCat
Curent total Max.
300 mA
  Curent total Max.
4 A
  Curent total Max.
2 A
Intrare/ieșire
16 configurabile, 16 intrări digitale, 8 ieșiri digitale
  Intrare/ieșire
16 configurabile, 12 digitale
  Intrare/ieșire
16 configurabile, 12 intrări/ieșiri digitale
Server OPC UA   Server OPC UA
Facilitează integrarea în structurile de date IoT
  Server OPC UA
MQTT/JSON
Suportă suplimentar numai HTTPs
  MQTT/JSON
De asemenea, HTTPs/MQTTs pentru transmisia securizată a datelor
  MQTT/JSON
Criptare TLS   Criptare TLS
Pentru transmisia securizată și criptată a datelor
  Criptare TLS
Interpret IODD   Interpret IODD-
Procesarea unei varietăți de IODD-uri pentru a converti datele senzorilor în informații ușor de înțeles
  Interpret IODD
Reducerea datelor prin moneo   Reducerea datelor
prin moneo

Optimizarea volumului de date și a încărcării rețelei
  Reducerea datelor prin moneo
Suport NTP   Suport NTP
Sincronizare a timpului cu precizie de milisecunde pentru aplicații critice din punct de vedere al timpului
  Suport NTP
Vizualizați AL13XX ➜  

Vizualizați AL1590 (lichid de răcire) ➜

Vizualizați AL1591 (alimente) ➜

  Vizualizați AL14XX ➜

SolutionBlock FAQ