SFH dezvoltă și produce sisteme de fluide și sisteme de manipulare a șpanurilor. Compania lucrează foarte strâns cu ifm de mulți ani și a decis acum să-și echipeze mașinile cu senzori și mastere IO-Link pentru a beneficia de avantajele IO-Link: setare ușoară a parametrilor, schimb rapid, mentenanță la distanță și economii mari în cablare.
Compania a fost fondată în Saint-Étienne (Franța) în 1981 și se bazează pe o diviziune verde în creștere: „Scheletele” metalice din ambutisarea adâncă sunt tăiate, uscate și apoi comprimate. Lichidul de tăiere este returnat mașinilor-unelte. Clienții SFH pot fi găsiți în industria aeronautică, auto și cosmetică. Timp de 20 de ani, ifm a fost cel mai important furnizor al companiei și a lucrat cu ei la dezvoltarea mașinilor lor.
În 2017, SFH a decis să dezvolte în continuare mașinile din fabrica lor și să optimizeze automatizarea: Sa pus accentul pe producția digitală și soluțiile Industriei 4.0. În acest scop, SFH folosește senzori IO-Link și mastere de la ifm.
Senzorii de distanță fotoelectrici O1D120 și O5D100 sunt folosiți pentru a măsura și monitoriza nivelul șpanului metalic ce urmează a fi prelucrat și al altor deșeuri de prelucrare. Sistemul hidraulic al instalației a fost echipat cu senzori de presiune PN7 și senzori de temperatură TA.
SFH folosește module IO-Link tip AL2401 pentru senzorii inductivi IFT200. Modulele tip AL2330 sunt utilizate pentru controlul terminalului vanei. SFH de asemenea folosește traductoare ROP cu IO-Link. SFH gestionează noua instalație echipată cu software-ul LR DEVICE al ifm, care permite o imagine de ansamblu completă a tuturor senzorilor. Parametrii senzorului pot fi reglați de la distanță și se pot vizualiza informațiile colectate. Acest lucru permite mentenanța preventivă a mașinilor.
Echipând toate utilajele cu IO-Link, SFH ar putea beneficia de multe avantaje. Cablarea și punerea în funcțiune a utilajelor necesită cu 30% mai puțin timp decât înainte. Citiți datele fiecărui senzor, ceea ce simplifică considerabil întreținerea și diagnosticul la distanță. În plus, IO-Link asigură mai multă flexibilitate: Acum este considerabil mai ușor să înlocuiți senzorii și actuatoarele. Parametrii necesari sunt salvați automat și transferați pe noul dispozitiv.