- Prezentare generală
- ecomatController
- ecomatBasic controller
Noua generație de controlere compacte rezistente
Cele mai recente completări ale gamei ecomat sunt cele două mini-controllere puternice CR403S și CR413S. Având o carcasă compactă IP20 și 24 sau 32 de intrări și ieșiri, acestea sunt ideale pentru utilajele mobile cu un nivel limitat de complexitate. Mici, dar eficiente – chiar dacă numărul de intrări și ieșiri este limitat, controlerele ecomatBasic pot ține pasul cu ușurință cu controlerele mari ecomatControllers în ceea ce privește performanța și memoria RAM.
Gerul și căldura insuportabilă nu sunt o problemă pentru controlerele ecomatBasic. Acestea pot rezista cu ușurință la temperaturi de la -40 la +85 grade Celsius. La fel ca toate controlerele rezistente de la ifm, controlerele ecomatBasic sunt echipate ideal pentru utilizarea în medii dificile. Controlerele compacte IP20 au, de asemenea, aprobare de tip E1, astfel încât nimic nu împiedică utilizarea lor în traficul rutier.
Controler de siguranță
Două PLC-uri independente – PLC standard pentru funcții nesigure și PLC de siguranță pentru funcții de siguranță până la SIL 2 / PL d (în combinație cu CP100S)
Integrare rapidă
CODESYS 3.5 cu librării (de siguranță) extrem de puternice și convenabile
Versatilitate
E/S configurabile pentru a crea exact controlerul de care are nevoie utilajul dumneavoastră
Comunicativ
Interfață Ethernet și CAN cu numeroase protocoale
Controlerul complet rezistent în centrul utilajelor mobile
Datorită memoriei sale RAM mari și a celor 24 sau 32 de intrări și ieșiri, ecomatBasic este piesa centrală a sistemului. Toate intrările și ieșirile pot fi configurate liber, ceea ce oferă flexibilitate maximă. Două interfețe CAN permit comunicarea rapidă cu alte componente ale sistemului. CR413S este echipat, de asemenea, cu o interfață Ethernet constând într-un conector M12 convenabil. Această interfață poate fi utilizată pentru descărcare, întreținere sau transmitere de date, de exemplu.
Programarea poate fi simplă și convenabilă, oferind în același timp flexibilitate completă. Cele două controlere ecomatBasic pot fi programate rapid și ușor, cu ajutorul CODESYS 3.5, și sunt pregătite și pentru noul program de service ecolog. În plus, librăriile de siguranță și blocurile funcționale puternice și convenabile sunt disponibile pentru utilizator, dacă este necesar, ceea ce reduce semnificativ efortul de programare și documentare.
Prin descărcarea pachetului software certificat TÜV (disponibil începând cu anului 2025), care include un număr mare de librării de siguranță, controlerele ecomatBasic pot fi utilizate drept controler de siguranță certificat, cu drepturi depline. În timp ce ecomatBasic CR403S are 12 intrări sigure, fratele său mai mare, CR413S, oferă 16 intrări sigure și 4 ieșiri sigure. Greu de crezut, însă cu acest pachet software, cele două controlere satisfac toate cerințele pentru SIL 2, PL d, AgPL d, ASIL C. În plus, sunt acceptate CANopen Safety, J1939 Safety și CIP Safety.
Funcționalitatea întâlnește flexibilitatea
- CODESYS 3.5
• Librării puternice și simple
• Proiectele tip șablon economisesc timp - Conceput pentru siguranță
• Cu pachetul software (CP100S), controlerul devine un controler de siguranță cu drepturi depline
- Sunt disponibile librării cuprinzătoare și certificate - Controlerul care mereu se poate adapta
Cu 32 de intrări și ieșiri multifuncționale și configurabile, controlerul se potrivește întotdeauna aplicației dumneavoastră - Comunicativ
- CAN, CANopen, J1939,
- Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub, variabile de rețea prin Ethernet
- CANopen Safety, J1939 Safety, CIP Safety