Calea Y pune la dispoziţie direct aceste 95% din datele de proces fără traseu ocolitor prin sistemul de comandă. Tehnica IT şi cea de automatizare sunt interconectate pentru prima dată simplu şi avantajos economic de la senzor până în SAP®.
Folosiţi avantajele căii Y pentru soluţii inteligente din domeniile Monitorizarea stării, Monitorizarea energiei, Monitorizarea calităţii, Urmărire & regăsire şi Servicii la distanţă.
Componentele Hardware şi Software facilitează o legare directă în reţea a tuturor senzorilor şi actuatorilor racordaţi cu un server local printr-o reţea Ethernet. Prin această conexiune pot fi citite direct datele maşinii, parametrii de proces şi datele de diagnosticare şi este posibilă prelucrarea acestora în IT.
Prima oară pot fi transferate datele de la senzori în programul companiei iar aceasta în afara întreprinderii sau chiar la nivel mondial. Evaluarea în timp real a bazei de date acumulate permite o creştere a eficienţei în producţie şi economie de energie cu ajutorul Industrie 4.0.
Calea Y către Fabrica inteligentă.
Legarea în reţea completă şi utilizarea cuprinzătoare a datelor maşinii şi senzorilor reprezintă ţelul declarat al industriei 4.0. Sună simplu – însă în practică se eşuează încă în faţa unor astfel de obstacole.