Wilton Heat Transfer este o companie care operează la nivel internațional în domeniul service-ului și întreținerii echipamentelor de proces de transfer de căldură. Pentru a optimiza procesele clienților lor, aceștia efectuează analize de vibrații pentru monitorizarea stării instalațiilor.
În acest fel, starea mecanică a sistemelor de climatizare poate fi prezisă pentru a efectua o întreținere predictivă. De asemenea, se măsoară datele de proces, cum ar fi temperatura, umiditatea și condițiile de vânt, acestea influențând performanța schimbătoarelor de căldură răcite cu aer. Iar aceste date utile sunt reunite cu ajutorul unei conexiuni VPN, prin intermediul gateway-ului către Azure Cloud al Wilton. ifm a ajutat Wilton Heat Transfer să proiecteze hardware-ul și să configureze senzorii.