Giuseppe Mottola, WCM Plant Support Stellantis S.p.A., prezintă uzina FCA din Verrone și subliniază numeroasele premii, printre care World Class Manufacturing Gold level, (Nivelul de aur în producția de clasă mondială), una dintre cele mai importante distincții internaționale.
Uzina a primit, de asemenea, renumitul premiu internațional „Lean & Green Management Award” din partea a două firme de consultanță germane, care evaluează în fiecare an un grup de companii pe baza așa-numitei „Producție Lean”, care asigură o gestionare eficientă a resurselor energetice și de mediu, a instalațiilor și a logisticii.
ifm este un partener al uzinei FCA în domeniul întreținerii preventive. Cooperarea a fost formată cu scopul ameliorării calităţii procesului de producţie şi al reducerii costurilor întreprinderii. Pentru întreținerea efectuată în funcție de timp, care era utilizată de uzină, utilajele trebuiau oprite, astfel încât tehnicienii de întreținere să poată efectua o analiză a vibrațiilor.
Avantajele întreținerii preventive constau în evitarea timpilor de inactivitate, optimizarea timpului și reducerea defecțiunilor. În felul acesta se reduc costurile în favoarea eficienței întreprinderii. Întreținerea în funcție de stare permite o înlocuire a componentelor în utilaj înainte ca o defecțiune să aibă loc. Păstrând același grad de fiabilitate, este posibil să se reducă costurile pentru o întreținere preventivă și să se profite de întreaga perioadă de funcționare a componentelor, explică Riccardo Marino, Manager de inginerie de întreținere Stellantis S.p.A.:
Pe lângă monitorizarea vibrațiilor pe toate axele relevante ale utilajului, dispozitivele ifm monitorizează debitul, temperatura şi presiunea lichidului de răcire din linia de producție menționată.
World Class Manufacturing Gold level pentru întreprinderea FCA din Verona
Senzori de vibrație de la ifm
Prin urmare, avantajul este nu numai că posibilele daune pot fi detectate într-un stadiu incipient, ci şi menținerea unui standard de producție de înaltă calitate. Având în vedere importanța strategică a acestui proces în ceea ce priveşte calitatea produsului final, a fost selectată linia descrisă mai sus.
Software-ul LINERECORDER SMARTOBSERVER de la ifm \pentru stocarea datelor, întreținerea predictivă şi monitorizarea energiei, controlează şi comunică comportamentul utilajelor conectate. Posibilele mesaje de avertizare şi de alarmă sunt trimise prin e-mail, astfel încât să poată fi planificată o intervenție fără întârziere. Învăţarea automată permite evaluarea stării aparatului şi, dacă este necesar, luarea de măsuri înaintea apariției erorilor.
Imaginea 1: Vizualizare a pompelor în software-ul LINERECORDER SMARTOBSERVER de la ifm. Imaginea 2: Vizualizare a comenzilor mașinilor-unelte în software-ul LINERECORDER SMARTOBSERVER de la ifm.
Eduardo Vassallo, specialist în inginerie de întreținere Stellantis S.p.A. explică: „Utilajul „ne vorbește”; datorită semnalelor de alarmă, ori de câte ori valoarea curentă depășește valoarea limită setată, primim o notificare și putem interveni.”
Cooperarea dintre inginerii de proiectare de la FCA şi ifm a susținut proiectul în toate fazele - de la dezvoltare, la instalare şi configurare.
Diego Ceriotti, specialist în întreținere profesională Stellantis S.p.A., explică: „Folosim același sistem ifm și pentru întreținerea autonomă și plănuim să îl implementăm și pentru monitorizarea și gestionarea de la distanță a sistemelor tehnice, de exemplu a sistemelor de filtrare centralizată.”
Întreținerea bazată pe starea tehnică este unul dintre elementele de bază ale Smart Factory, un concept actual de mare importanță, care urmează să consolideze cooperarea dintre FCA și ifm.
Utilizarea computerului de panou pentru monitorizarea întreținerii autonome
Leonardo Rossi, directorul fabricii Stellantis S.p.A., adaugă: „Sunt convins de faptul că Industry 4.0 și dezvoltarea World Class Manufacturing au o strânsă legătură; în viitor, am dori să lucrăm mai mult în această privință în colaborare cu ifm, pentru a face față noilor provocări ale companiei noastre.”