Gama de senzori | Lungimi de introducere | Tehnologia | Semnal | Puncte de avut în vedere |
---|---|---|---|---|
LR |
100…2000 mm | Radar cu unde ghidate | • Emițător • Switch • IO-Link |
• Montare facilă sus-jos • Puncte de măsurare tăiate la lungime • Design autorizat 3A deosebit |
PI |
Nelimitat | Presiune hidrostatică | • Emițător • Switch • IO-Link |
• Montare pe fundul rezervorului • Emițător cu două fire cu afișaj |
PG |
Nelimitat | Presiune hidrostatică | • Emițător • Switch |
• Montare pe fundul rezervorului • Indicator / Display digital |
PM |
Nelimitat | Presiune hidrostatică | • Emițător • IO-Link |
• Montare pe fundul rezervorului • Emițător cu două fire |
LW27 |
Nelimitat | Radar | • Emițător • Comutator • IO-Link |
• Principiu de măsurare fără contact • Interval de măsurare 10 m |