Gama de senzori | Domeniu de măsurare | Tehnologia | Semnal | Puncte de avut în vedere |
---|---|---|---|---|
KQ10 |
228 mm cu posibilitate de stivuire |
Capacitiv | • Switch • IO-Link |
• Cu montare în afara rezervorului nemetalic folosind colțare sau adeziv • Unitățile pot fi suprapuse pentru acoperirea rezervoarelor mai mari • Indicarea nivelului de umplere dintr-o privire prin graficul LED cu bare |
UGT, UIT |
Până la 8 m | Ultrasonic | • Emițător • Switch • IO-Link |
• Detectare sigură a nivelului indiferent de agent • Distanța actuală disponibilă prin IO-Link |
O1D |
Până la 9,8 m |
Fotoelectric | • Emițător • Switch • IO-Link |
• Tehnologie de emisie PMD • Culoare / unghi independent • Distanță / nivel prin IO-Link |
O3D |
Până la 8 m | Fotoelectric 3D | • Emițător • Switch • Interfața datelor de proces Ethernet |
• Tehnologie de emisie PMD • Culoare / unghi independent • Evaluare vizuală a distanței, nivelului de umplere sau a volumului |