Contor de debit pentru medii sanitare cu IO-Link
Fără puncte moarte în procesul digital
Senzorul de debit magnetic-inductiv SM Foodmag duce măsurarea debitului de alimente lichide și cremoase la un nou nivel. Echipat cu IO-Link, senzorul este primul de acest tip care permite transmiterea digitală a datelor din proces, înlăturând ultimul unghi mort în procesul de producție digitalizat și transparent. La fața locului, ecranul propriu-zis și LED-ul de stare vizibil de jur-împrejur oferă informații despre starea actuală.
Măsoară aspectele importante
Senzorul detectează debitul curent, volumul total și direcția de curgere, precum și prezența agentului (adesea denumită detectarea conductei goale). Totodată, transmite conductivitatea și temperatura către sistemul de control și nivelul IT. Astfel, se poate reduce necesitatea unor puncte de măsurare suplimentare în sistem.
Comoditate, claritate, siguranță
Integrarea SM Foodmag aproape că se descurcă de la sine. În combinație cu cablurile noastre patentate, conexiunea standard M12 asigură o conexiune rapidă, rezistentă la apă și fără erori la infrastructura de date. Dimensiunile standard de instalare și gama variabilă de garnituri și adaptoare de proces permit o integrare ușoară în sistemele existente. Structura meniului bazat pe aplicații și instalarea ghidată fac ca setarea parametrilor să fie o joacă de copii. La nivel local și digital, SM Foodmag asigură o vizibilitate maximă în interiorul conductei – pentru o fiabilitate și mai mare a procesului.
Testare intensivă pentru o calitate de lungă durată
Testele interne și externe extinse asigură încă de la început că SM Foodmag poate rezista condițiilor extreme de procesare zilnică din industria alimentară - pe termen lung.
Testul de șoc termic pune la încercare precizia senzorului atunci când este expus la fluctuații mari de temperatură. Acestea apar în timpul procesului de pasteurizare, spre exemplu, atunci când laptele sau produsele foarte acide sunt încălzite la temperaturi cuprinse între 72 °C și 95 °C și apoi răcite rapid. Acest proces garantează durata de valabilitate a produselor. Chiar și după 1.000 de ore de stres continuu ca urmare a schimbărilor rapide de temperatură, de la temperaturi sub zero grade până la temperaturi ridicate cu două cifre, rezultatul măsurătorii trebuie să se încadreze în banda de precizie specificată.
Sunt necesare pompe și supape pentru a muta agentul din rezervor către etapele de procesare din aval. Pompele asigură vibrații continue și supape cu deschidere rapidă pentru valorile maxime de presiune. Testul de valoare maximă de presiune simulează creșterile rapide de presiune prin aplicarea unei sarcini de presiune care depășește în mod deliberat presiunea nominală specificată în fișa tehnică. După un milion de cicluri, SM Foodmag este testat pentru a verifica dacă există scurgeri. Șocurile și vibrațiile de-a lungul axelor X, Y și Z sunt, de asemenea, simulate intensiv, timp de mai multe zile, pentru a se asigura că influențele externe nu au un impact semnificativ asupra performanței dispozitivelor.
În cadrul testului de condensare, un agent rece este trecut prin sistemul de conducte și prin senzor - în timp ce temperatura ambiantă este caldă. SM Foodmag este expus la umiditate ridicată și la condensul rezultat timp de mai multe săptămâni și în diferite poziții de instalare pentru a se asigura că nu poate pătrunde umezeala în dispozitiv.