You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Memoria datelor mobile pentru IO-Link: de dimensiuni mici, cu spațiu mare

  • 128 kbiți oferă o capacitate suficientă de memorie pentru datele și istoricele relevante
  • Informația relevantă procesului este furnizată local
  • Eticheta pentru tipul digital: înregistrarea simplă a componentelor interschimbabile în PLC

Performanţă îmbunătăţită datorită IO-Link

  • Interfața COM3 asigură transmiterea rapidă a datelor

Schimbul local de informații în rețeaua întreprinderii

Memoria externă IO-Link DSU este un dispozitiv mobil multifuncțional pentru transmiterea locală a datelor. Fiind conectat la un IO-Link Master, dispozitivul mic face disponibile datele stocate pentru toate receptoarele conectate. Spre exemplu, dacă se utilizează ca o etichetă de tip digital pentru un instrument interschimbabil, PLC îl poate identifica independent și fiabil, poate extrage informații privind orele de funcționare și poate alerta operatorul când întreținerea este scadentă pentru prevenirea daunelor asupra instrumentului sau piesei de prelucrat. Pe durata funcţionării, datele sunt scrise în continuu în memoria istoricului. Mulțumită interfeței COM3 cu 230,4 kbit/s pe secundă. Un total de 128 kbiți oferă suficient spațiu pentru toate datele relevante.

Configurarea și citirea datelor prin moneo|configure

DSU100 este un suport de date 128 kbiți FRAM, care funcționează ca un mediu de stocare în medii industriale. Setarea parametrilor și transferul de date au loc prin interfața IO-Link integrată și pot fi efectuate, spre exemplu, prin software-ul moneo|configure în timp ce sistemul nu se află în funcțiune.

Descrierea tehnologiei

DSU100 este un suport de date 128 kbiți FRAM, care funcționează ca un mediu de stocare în medii industriale. Setarea parametrilor și transferul de date au loc prin interfața IO-Link integrată și pot fi efectuate, spre exemplu, prin software-ul moneo|configure în timp ce sistemul nu se află în funcțiune.

Informații specifice dispozitivului

IODD necesar pentru configurarea unităţii, informaţii detaliate privind structura datelor de proces, informaţia de diagnosticare, adresele parametrilor şi informaţia necesară privind hardware-ul şi software-ul IO-Link pot fi găsite la www.ifm.com

Regimurile de funcționare ale dispozitivului

Dispozitivul suportă diferite regimuri de funcționare, cum ar fi citirea UID unic global specific dispozitivului, citirea și scrierea a până la 28 de biți de date într-un singur ciclu IO-Link și citirea și scrierea unor cantități mai mari de date, cu restricții ale lungimii impuse, de obicei, numai de către PLC. Accesul automat la stick-ul de memorie pe durata funcţionării poate fi definit prin comenzile numeroase care reglează și controlează accesul de citire și scriere.