Modulele IO-Link Master pentru tabloul de control funcționează ca un Gateway între senzorii IO-Link inteligenți și magistralele de câmp. Suplimentar, pot fi trimise informații importante ale senzorilor inteligenți către mediul IT. Cu ajutorul unei prize IoT Ethernet, rețeaua IT poate fi configurată complet separat de la rețeaua de automatizare. Informația senzorului este transferată în mediul IT prin interfața TCP/IP JSON testată.
Timpul de funcționare al utilajului are prioritate maximă. Rețeaua automatizării nu are voie să fie întreruptă în niciun caz de factori externi. Astfel, unitatea conține o priză IoT Ethernet care separă IT și rețeaua de automatizare. Aceasta înseamnă că informațiile importante privind senzorul pot fi trimise în siguranță către IT și sistemele ERP.
Software-ul intuitiv găsește toate Master-ele IO-Link în rețea și creează o vedere de ansamblu asupra întregii întreprinderi. Suplimentar, toți senzorii conectați sunt afișați cu parametrii respectivi. Aceasta face posibilă setarea parametrilor pentru toți senzorii din sistem de la un punct central.
Acești senzori și actuatori sunt conectați prin conectori M12 standard fără ecranare. Cablurile de conectare sunt fixate prin conectorii COMBICON demontabili de IO-Link Master. Pot fi conectați și alimentați cu maxim 3,6 A până la 8 senzori IO-Link. Cablul poate avea o lungime de până la 20 m.
Datele senzorului sunt transferate digital. În comparație cu semnalele analogice, rezistența la contact și interferența electromagnetică nu pot afecta semnalele.