- Noutăți referitoare la produse
- IO-Link
- Flexibilitate maximă: Module multiport IO-Link
Flexibilitate maximă: Module multiport IO-Link

- Funcţii de intrare / ieşire digitală şi analogică configurabile prin comunicarea IO-Link într-un singur modul
- 8 porturi de intrare / ieşire configurabile independent
- Separare electrică între tensiunea auxiliară şi IO-Link
- Filtre de intrare digitală, ieşiri puternice (2 A fiecare)
- Setarea parametrilor şi diagnoză prin IO-Link
Toate combinaţiile posibile într-un singur modul
Aceste module IO-Link permit conectarea unor senzori digitali şi analogici convenţionali, dar şi a actuatoarelor digitale spre IO-Link. Pentru aceasta, modulele conţin 8 porturi flexibile care pot fi configurate independent: ca intrări şi ieşiri digitale, ca intrare analogică (4...20 mA sau 0...10 V). Această capacitate unică de configurare în orice combinaţie a porţilor analogice şi digitale într-un singur modul economiseşte costuri. Aveţi nevoie doar de un singur port IO-Link liber pe regulator.
Ieşiri de mare putere pentru actuatoare
Ieşirile de comutare puternice ale versiunilor PerformanceLine pot comuta intensităţi de până la 2 A (16 A per modul). Separarea electrică între tensiunea de alimentare şi comunicarea IO-Link oferă o protecţie maximă.
Avantaje și beneficiile clienților
Configuraţie ciclică sau aciclică a portului
O caracteristică-cheie a modulelor multiport de la ifm este flexibilitatea configurării portului. Utilizatorul poate să definească o versiune ciclică sau aciclică prin selectarea ID-ului corespunzător al dispozitivului prin IO-Link. Aceasta permite configurarea ciclică sau aciclică a funcţiei la fiecare port al modulului (AI, DI, DO).
Alimentare externă cu tensiune codată L (PerformanceLine):
- Intensitatea de ieşire 16 A per modul, 2 A per conexiune comutabilă
- Versiune industrială cu material special de carcasă rezistent la uleiuri şi lichide de răcire
- Cablu de alimentare codat cu L necesar pentru alimentarea intensităţii ridicate
- Separarea electrică între tensiunea de alimentare şi interfaţa IO-Link garantează o comunicare sigură a datelor (compatibil IO-Link)
- Actuatoarele pot fi oprite separat de la senzori
Alimentare externă cu tensiune codată A (StandardLine):
- Intensitatea de ieşire limitată la 1,8 A la 4 conexiuni
- Disponibilă ca versiune pentru aplicaţii industriale sau o versiune specială pentru industria alimentară
- Alimentare auxiliară cu tensiune cu ajutorul unui cablu standard
- Separarea electrică între tensiunea de alimentare şi interfaţa IO-Link garantează o comunicare sigură a datelor (compatibil IO-Link)
- Alimentarea dublă permite oprirea actuatoarelor separat faţă de senzori
Alimentare de la portul A master
- Intensitatea de ieşire 1 A (total) pentru 8 conexiuni comutabile
- Alimentare cu tensiune pentru alimentarea senzorului master, fără alimentare suplimentară externă a actuatorului
- Disponibilă ca versiune pentru aplicaţii industriale sau o versiune specială pentru industria alimentară
- Nu este necesar niciun cablu de alimentare suplimentar