You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Starter Kit cu Master IO-Link cu 4 porturi cu IoT core și interfață MQTT

Componentele robuste ale senzorului de temperatură IO-Link, alimentarea cu tensiune cu mufa cu adaptor interschimbabil, Ethernet și cablu de senzor asigură conectarea rapidă și cu ușurință a tehnicii de conectare la mediul IT

  • Master IO-Link cu 4 porturi cu IoT core și interfață MQTT
  • Pachet Start-up pentru aplicații IoT pentru descărcare
  • Software de parametrizare IO-Link ” LR DEVICE“ pe stick-ul de memorie USB
  • Inclusiv senzor de temperatură IO-Link, alimentarea cu tensiune cu mufa cu adaptor interschimbabil, Ethernet și cablu de senzor

Starte Kit IO-Link Master
Cu ajutorul acestui kit de starter puteți testa imediat interfața IoT core a Master-ului IO-Link pe PC-ul dumneavoastră. Conectați senzorul de temperatură IO-Link la Master-ul IO-Link și transmiteți valoarea senzorului către diferitele medii software IoT via TCP/IP JSON sau MQTT. În modul acesta puteți conecta cu ușurință componentele robuste ale tehnologiei de automatizare la mediul IT.

Pachet de pornire pentru aplicații IoT pentru descărcare
În acest pachet IoT de pornire veți găsi exemple practice privind modul de citire și procesare a valorilor temperaturii cu un browser de Internet, Excel, Postman sau NodeRed.

Avantaje și beneficiile clienților

Interfața IoT core pentru domenii IT
IoT core permite accesul la toate domeniile de date ale Master-ului IO-Link și ale senzorilor. Apelurile HTTP și comenzile JSON realizate permit citirea sau scrierea informațiilor. Conexiunea la mediul IT este realizată prin interfața IoT core. Suplimentar, ifm oferă mastere IO-Link cu interfețe fieldbus diferite pentru nivelul de automatizare.

Afișarea valorilor măsurate în browser-ul Internet sau în Excel
Cel mai rapid și simplu apel HTTP poate fi realizat folosind browser-ul Internet sau Excel. Pachetul de pornire conține un mic exemplu despre cum puteți afișa valoarea temperaturii în orice browser Internet. Puteți și să înregistrați valorile temperaturii în Excel pentru analiza ulterioară și optimizarea instalației dumneavoastră.

Configurarea senzorului cu LR DEVICE
Software-ul intuitiv găsește toate Master-ele IO-Link în rețea și creează o vedere de ansamblu asupra întregii întreprinderi. Suplimentar, toți senzorii conectați sunt indicați cu parametrii corespunzători. Aceasta înseamnă că setarea parametrilor pentru toți senzorii din sistem este posibilă dintr-un punct central.

Conexiune simplă a senzorilor
Acești senzori și actuatori sunt conectați prin conectori M12 standard fără ecranare. Pot fi conectați și alimentați până la 4 senzori IO-Link cu un total de până la 3,6 A. Cablul poate avea o lungime de până la 20 m.

Date digitale sigure
Datele senzorului sunt transferate digital. În comparație cu semnalele analogice, rezistența la contact și interferența electromagnetică nu pot afecta semnalele.