Detectare continuă a poziției ca valoare de proces şi setare a punctelor de comutare într-un interval de un milimetru cu ajutorul IO-Link
Ergonomie şi robusteţe
Noua carcasă rectangulara compactă IQ este ideală pentru spaţii limitate intalnite in tehnologia de transfer-transport de tip conveyor şi automatizarea industrială. Instalarea exactă a senzorului uşurează montarea şi previne deteriorarea mecanică. Durata lungă de utilizare este asigurată de o rezistență mare la impact şi la vibrații precum şi printr-un interval mare de rezistenta la temperatură.
Versatil datorită IO-Link
Pentru soluționarea sarcinilor dificile de detectare a poziției, valoarea distanței este furnizată continuu prin IO-Link. Două puncte de comutare pot fi setate milimetric via IO-Link. Suplimentar, senzorul furnizează diferite opțiuni de configuraţie, cum ar fi NO/NC sau PNP/NPN, care reduc costurile de depozitare pentru diferitele tipuri de senzori.