Patru valori de proces (debit volumetric, presiune, temperatură, totalizator = contor pentru toată cantitatea) pot fi citite pentru managementul eficient al energiei
Senzorul ”All-in-one” reduce costurile
Noul debitmetru de aer comprimat din domeniul industrial se evidențiază ca produs multifunctional. Acesta nu conține doar un senzor de temperatură integrat, dar și un senzor de presiune, permițând utilizatorului să citească simultan cele patru valori de proces (debit volumetric, presiune, temperatură, totalizator = contor pentru toată cantitatea) și să optimizeze producția.
Monitorizarea aerului comprimat dintr-o privire
Integrarea contorului SD pentru aer comprimat în unitatea de întreținere a instalațiilor existente sau noi oferă avantaje suplimentare. În prezent, valorile de proces ale aerului comprimat în domeniul industrial pot fi monitorizate eficient în instalațiile pneumatice uzuale prin displayul TFT integrat, care permite selectarea între patru modele de grafic diferite și ajustabile individual. Valorile de proces pot fi transmise și prin IO-Link.
Imbunatatirea eficienței energetice datorită monitorizării integrate a scurgerilor din instalație
Monitorizarea cu precizie a debitului, utilizand debimetrul SD, permite detectarea scurgerilor și economii de costuri cu energia. Suplimentar, repetabilitatea ridicată a senzorului permite alocarea cu precizie a costurilor pneumatice la linia de producție respectivă, cât și calculul optimizat al costurilor pe fiecare produs.
Monitorizarea eficientă a presiunii de funcționare
Datorita măsurării integrate a presiunii, atât caderea de presiune la sistemele de filtrare incarcare, cât și presiunea de funcționare generală a sistemului cu aer comprimat poate fi monitorizată optim, fapt important deoarece, dacă instalația cuprinde actuatoare oactionate la 5 bari, în loc de 6,3 bari, viteza de încărcare este redusă deja cu 25%, iar productivitarea este redusa. Pe de altă parte, o presiune de funcționare excesivă nu crește performanța, ci generează un consum crescut de aer comprimat și o uzură excesivă a unității.
Baza de date pentru un sistem complex de management al energiei conform DIN EN ISO 50001
Ca urmare a directivei UE privind eficiența energetică DIN EN ISO 50001, toate statele membre au acționat pentru obținerea unor economii de energie. Cerința pentru obținerea unor reduceri ale taxelor privind energia este implementarea unui sistem de management al energiei. Standardul necesită înregistrări ale calibrării echipamentului de măsurare pentru asigurarea corectitudinii și repetabilității datelor măsurate. Prin combinarea noului debitmetru SD pentru aer comprimat cu calibrări DAkkS regulate este furnizată baza de date optimă pentru un sistem eficient de management al energiei.
Reducerea costurilor de instalare, întreținere și hardware
Integrarea mai multor parametrii de măsurare într-un singur senzor nu doar că face o economie considerabilă cu costurile hardware (senzor de presiune, senzor de temperatură, cablaj și cartele de introducere), ci și cu costurile de instalare și întreținere.