You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Conexiuni prin cablu în domeniul umed cu Ethernet cod D

ecolink M12, Ethernet CAT 5 / CAT 5e (stea în patru colţuri) pentru industria alimentară

  • Fără halogen şi silicon
  • Etanşare optimă şi la demontarea manuală datorită contrapiuliţei cu multă prindere
  • Siguranţă împotriva oscilaţiilor permanentă cu contur de dinţi de ferăstrău
  • Clasa de protecţie: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Ethernet CAT 5 / CAT 5e (stea cu patru colţuri )

ecolink M12 pentru zone igienice şi umede în industria alimentară
Majoritatea aplicaţiilor solicită soluţii speciale. Numai materiale de înaltă calitate, procesele de producţie sigure şi un montaj fără erori duc, în timp, la succes. Siguranţa cu acţiune asimetrică contra vibraţiilor fixează bucşa filetată pe poziţia sa şi garantează astfel o etanşare optimă şi durabilă. Materialele de calitate, adaptate special la aplicaţie şi o monitorizare intensă pe durata şi după fabricaţie garantează cel mai înalt standard calitativ.