• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. platforma moneo IIoT
  2. Produse
  3. moneo IIoT Core
  4. moneo Assistant

moneo Assistant

Sunteți pregătiți pentru următorul nivel al IA industriale?

moneo Assistant este inteligența artificială generativă din cadrul platformei moneo IIoT pentru fabrica dumneavoastră inteligentă.

moneo Assistant vă ajută să generați informații utile care vă permit să luați decizii mai bune, cu efort mai mic. Vă ajută să colectați toate informațiile cheie necesare și să le prezentați într-un mod precis și relevant într-un singur loc – fie prin chat, fie prin conversație normală.

moneo Assistant vă reduce volumul de muncă și crește eficiența operațională, iar cu ajutorul unui operator uman poate controla sistemul moneo pentru a prelua sarcinile de rutină.

De ce este important moneo Assistant?

IA de încredere pentru aplicații industriale

Securitate și încredere – încă de la început

Cu moneo Assistant, vă bazați pe o soluție de IA concepută încă de la început pentru a oferi transparență, securitate și responsabilitate. În conformitate cu abordarea bazată pe riscuri și evaluarea acestora prevăzută de Legea UE privind inteligența artificială, moneo Assistant este clasificat ca un sistem cu „risc limitat”. Această clasificare îndeplinește toate cerințele relevante de transparență și îl face ideal pentru utilizarea prevăzută în aplicații industriale.

Siguranța pe primul loc – datele dvs. rămân ale dvs.

moneo Assistant rulează exclusiv în cadrul instanței dvs. moneo Cloud și funcționează strict în limitele structurilor de securitate și permisiuni pe care le definiți pentru dvs. sau pentru utilizatorii dvs. Acesta accesează exclusiv datele pentru care ați acordat permisiuni în mod explicit – complet izolat la nivel de chiriaș și fără nicio prelucrare a datelor dincolo de limitele sistemului. Acest lucru vă permite să beneficiați de asistență inteligentă bazată pe IA fără a face compromisuri în ceea ce privește protecția datelor, securitatea IT sau controlul.

Poate părea asemănător, dar este fundamental diferit

Diferența dintre moneo Assistant și moneo Industrial Assistant.

moneo Assistant

Ca nivel inteligent de asistență AI pe platforma moneo, moneo Assistant este integrat în IIoT Core. Acesta:

  • combină date, contexte și cunoștințe din domeniu
  • oferă răspunsuri și recomandări într-un limbaj natural
  • utilizează serviciile moneo și conținutul ifm
  • înțelege contextul din istoricul dvs. de conversații
  • execută serviciile moneo în numele dvs.
  • crește eficiența și îmbunătățește procesul decizional

moneo Industrial AI Assistant

Ca parte a moneo Insights, asistentul moneo Industrial AI acționează ca un sistem de asistență bazat pe IA în cadrul moneo IIoT Core și oferă trei instrumente de analiză specializate:

  • Detectarea anomaliilor / Monitorizarea stării: moneo SmartLimitWatcher și moneo PatternMonitor
  • Întreținere predictivă: moneo LifetimeEstimator