• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. platforma moneo IIoT
  2. Produse
  3. Dispozitive moneo IIoT

Dispozitive moneo IIoT

Profitați de întreaga putere a datelor dumneavoastră

Valorificați întregul potențial al datelor dvs. de producție: Dispozitivele IIoT moneo creează o legătură perfectă, sigură și eficientă între rețelele OT și IT. Fie că este vorba de o soluție plug & work (conectare și funcționare) fără programare sau de una complet personalizabilă – dispozitivele noastre oferă date valoroase, le analizează inteligent și asigură un nivel maxim de securitate cibernetică. Integrare ușoară. Vizibilitate maximă.

Comparație între dispozitivele IIoT

 
  io-key moneo edgeGateway M
  Gateway-ul IoT wireless transmite datele senzorilor IO-Link direct în cloud prin intermediul rețelei mobile. Dispozitivul edgeDevice preinstalat poate fi conectat în mod flexibil la mediul de producție fără costuri suplimentare de licență.
Valori de proces / s La fiecare 10 s sau 1 min Aproximativ 500 de valori de proces
Nu sunt necesare cunoștințe de programare
remoteConnect
IO-Link Master Conexiune pentru 2 senzori
OPC UA & MQTT
Modbus/TCP (client)
Azure IoT Hub & AWS IoT Core
Interpretare IO-Link IODD integrată

Descoperiți kitul nostru de pornire IoT cu protecție IP67!

Acesta conține toate componentele hardware cheie de care aveți nevoie pentru a vă realiza proiectele IoT și a trimite date din teren în cloud.

  • Intrare ușoară cu efort minim de implementare
  • EdgeGateway rezistent la praf și apă pentru utilizare în teren (clasa de protecție IP67)
  • Nu este necesar dulap de comandă – economisește timp și costuri
  • Router LTE inclus

➜ Accesați kitul starter

Creșteți interoperabilitatea dvs. cu interfețe deschise integrate 

Calea wireless către Industria 4.0

Gestionarea convenabilă a rețelei

Puteți gestiona cu ușurință rețeaua de tip mesh cu ajutorul software-ului nostru moneo sau al aplicației gratuite moneo blue pentru smartphone. Adăugați noi noduri, citiți datele sau configurați senzorii după cum este necesar. Puteți găsi mai multe informații despre configurarea și gestionarea rețelei de tip mesh și detalii suplimentare despre sistemul Bluetooth mesh pe site-ul nostru web.

Aflați mai multe despre Bluetooth mesh

IO-Link – poarta de acces către automatizarea avansată

Conectorul nostru este compatibil cu IO-Link, protocolul inovator de comunicare industrială dezvoltat special pentru integrarea directă a senzorilor și actuatoarelor inteligente în platforma noastră IIoT. IO-Link oferă diverse beneficii:

  • Cablare simplificată: conectați magistralele de câmp existente și sistemele IIoT utilizând calea Y și simplificați cablarea și instalarea.
  • Securitate crescută a datelor: protejați-vă datele sensibile cu ajutorul mecanismelor de comunicare securizate ale IO-Link.
  • Scalabilitate îmbunătățită: conectați fără efort un număr mare de dispozitive la platforma noastră IIoT.

➜ Aflați mai multe despre IO-Link

Alegeți conexiunea care se potrivește configurației dvs.

Indiferent de infrastructură, ifm edgeGateway se adaptează perfect – fără compromisuri sau complexitate inutilă.