• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. platforma moneo IIoT
  2. Produse
  3. moneo IIoT Core
  4. moneo remoteConnect

moneo remoteConnect

Mentenanța dvs. de la distanță direct din moneo Cloud

Asigurați procese de producție fiabile cu mentenanță durabilă de la distanță prin moneo - economisind timp și resurse. Cu moneo remoteConnect, mentenanța fiabilă de la distanță a mașinilor și sistemelor dvs. este rapidă și ușoară.

moneo remoteConnect permite accesul de la distanță, indiferent de producător, la PLC-uri, servere, senzori și alte dispozitive de rețea direct din moneo Cloud. Datele dvs. sunt criptate permanent prin intermediul unei conexiuni complete și pot fi vizualizate numai cu configurații de acces specifice.

În cazul abaterilor de la proces, analiza detaliată a defecțiunilor poate fi efectuată de la distanță, evitându-se astfel perioadele lungi de așteptare pentru inginerul de service și opririle ale utilajelor. Nevoia de ingineri de service la fața locului este redusă la minimum, iar disponibilitatea utilajului dumneavoastră este menținută.

moneo remoteConnect - completarea perfectă a strategiei dumneavoastră de digitalizare

  • Ușor: acces direct prin intermediul moneo Cloud.
  • Direct: acces direct la dispozitive fără personalizarea rețelei
  • Convenabil: utilizarea software-ului instalat local
  • Rapid: viteză mare de conectare
  • Structură clară: gestionarea ușoară a sesiunii prin intermediul browserului

Avantajele mentenanței la distanță cu moneo remoteConnect

Reduceri de costuri
Opțiunea de conectare la distanță poate reduce apelurile pentru service sau crește eficiența acestora.

Economie de timp
Nu este nevoie să vă deplasați. Un inginer de service poate începe diagnosticarea imediat.

Securitate și control
Acces criptat de la un capăt la altul la dispozitive autorizate în prealabil.

Interfață intuitivă
Conexiunile sunt configurate rapid și ușor, fără a fi nevoie de expertiză IT extinsă.

Structurare clară
Gestionarea centrală a conexiunilor și autorizațiilor.

Sustenabilitate
Reducerea mentenanței la fața locului îmbunătățește amprenta ecologică.

Mentenanța dvs. ușoară de la distanță cu moneo remoteConnect

Pentru a începe o conexiune, inginerul de service are nevoie de clientul gratuit remoteConnect. Conexiunea este apoi stabilită între clientul remoteConnect și edgeGateway în producție. Nu sunt necesare ajustări ale infrastructurii de rețea sau de mașini. Cloud-ul moneo acționează ca un intermediar și se asigură că conexiunea este stabilită. Conexiunea este criptată integral în orice moment.

Inginerii de service analizează și rezolvă mesajele de eroare de la distanță. Dacă nu este posibilă o soluționare directă, inginerii de service sunt pregătiți astfel încât să efectueze o vizită la fața locului ca urmare a diagnosticării la distanță. Mentenanța la distanță evită timpii lungi de așteptare și deplasare, precum și costurile ridicate datorate posibilelor opriri ale utilajelor.

Studiu de caz

remoteConnect

Cu remoteConnect puteți accesa utilajul dvs. de la distanță pentru a configura controlerele sau a personaliza HMI-urile. remoteConnect necesită doar Credite, în timp ce o sesiune de conectare necesită un edgeGateway. Dacă doriți să configurați accesul de la distanță, veți avea nevoie de 50 de Credite. Dacă sesiunea nu mai este necesară, aceasta poate fi încheiată, iar cele 50 de Credite sunt disponibile din nou, de exemplu pentru o nouă conexiune la un alt edgeGateway.

Securitatea informatică: securitatea dumneavoastră reprezintă prioritatea noastră

Securitatea informatică este o cerință obligatorie pentru conexiunile de la distanță la echipamente și instalații de producție critice. ifm stabilește un standard foarte ridicat pentru a vă asigura securitatea.

  • Conexiunile pot fi stabilite exclusiv la dispozitive partajate anterior și create în moneo cu autorizațiile corespunzătoare. Accesul la dispozitivele selectate anterior este acordat prin „tunelare divizată”. Toți ceilalți utilizatori ai rețelei nu pot fi contactați.
  • Fiecare inginer de service are nevoie de un cont în moneo Cloud. Acest lucru previne accesul persoanelor neautorizate.
  • Folosim o tehnologie de ultimă generație, cu standarde de securitate foarte ridicate

➜ Mai multe despre securitatea informatică