• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. platforma moneo IIoT
  2. Îmbunătățiți procesele de fabricație
  3. Disponibilitatea crescută a utilajelor

Prevenirea timpilor de nefuncționare neplanificați

Opririle neplanificate, cum ar fi opririle bruște ale utilajelor, și întreruperile planificate, precum timpii de configurare a utilajelor sau schimbările de proces, pot avea un impact semnificativ asupra productivității. Datorită combinației de senzori, tehnologie de rețea și tehnologie moneo de întreținere în timp real, puteți crește disponibilitatea utilajelor dumneavoastră.

În același timp, asigurați un proces de producție fără probleme și minimizați pierderile de materiale. Astfel, producția dvs. rămâne eficientă și fiabilă – în orice moment.

Disponibilitatea crescută a utilajelor

Prognoză

Resursele dvs. de operare sunt disponibile conform planificării.

Stabilitate a proceselor

Timpii dumneavoastră de ciclu nu sunt niciodată afectați de utilajele deteriorate.

Auto-monitorizare

Sistemele dvs. de producție detectează și raportează automat defectele de calitate.

Mențineți instalațiile în zona de siguranță

Fie că modernizați sistemele existente sau înființați o nouă unitate de producție - ifm vă va fi alături în drumul dumneavoastră către viitorul digital. Duceți-vă producția la nivelul următor cu moneo și cu soluțiile noastre de tip conectare și utilizare, formate din software și hardware perfect armonizate.

VVB monitorizează starea utilajului pe toate dimensiunile

Cu ajutorul soluțiilor ifm, cum ar fi senzorul de monitorizare a stării VVB3 și moneo, puteți supraveghea starea utilajelor dvs. în orice moment. Senzorul VVB3 detectează în mod continuu vibrațiile în trei axe și măsoară în plus temperatura de suprafață a componentelor care nu se rotesc. Senzorul utilizează aceste date pentru a determina valorile esențiale privind starea mașinii, pe care le puteți monitoriza în moneo și, de exemplu, le puteți afișa ca alarme direct în producție prin intermediul lămpilor de semnalizare.

Pompă centrifugă

Transformați datele dvs. în informații

Cu platforma noastră moneo IIoT, vă puteți configura cu ușurință senzorii și magistralele și puteți colecta fără probleme datele mașinii și ale senzorilor. Aceste date pot fi vizualizate, analizate și monitorizate pe tablouri de bord. moneo vă informează în cazul abaterilor de la proces și vă alertează în timp util. Acest lucru vă permite să creșteți disponibilitatea echipamentelor, să vă asigurați calitatea proceselor și să optimizați consumul de energie.

Anticipați stările comune de eroare

Tablou de bord pentru întreținerea în timp real (RTM) în moneo

RTM oferă protecție împotriva defecțiunilor cauzate de deteriorarea rulmenților.

Transformați informațiile în cunoaștere și faceți previziuni

Utilizați datele în mod eficient pentru o mai bună planificare a mentenanței, înlocuirea componentelor în timp util și detectarea și prevenirea timpurie a defecțiunilor.

Întrucât condițiile de mediu și utilizarea utilajelor pot varia, monitorizarea trebuie să se bazeze pe datele istorice ale fiecărui sistem – amprenta unică a fiecărui utilaj. moneo Industrial AI Assistant face acest lucru posibil.

Amprenta unică a fiecărui utilaj

Fiecare instalație industrială are o semnătură unică – propria „amprentă digitală”:

  • Prin urmare, normele generale de monitorizare nu sunt adesea aplicabile
  • Regulile de monitorizare trebuie să fie personalizabile, simple, precise și flexibile

Deoarece condițiile de mediu și utilizarea pot varia, monitorizarea trebuie să se bazeze pe datele istorice ale sistemului respectiv.

Aflați mai multe despre moneo Industrial AI Assistant ➜


Povești de succes

Aflați cum ifm a ajutat clienții să îmbunătățească disponibilitatea utilajelor.