• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. platforma moneo IIoT
  2. Produse
  3. moneo IIoT Insights
  4. moneo Track & Trace

moneo Track & Trace

Maximizați transparența și eficiența tuturor bunurilor mobile din producție, cu doar câteva clicuri.

Obțineți informații în timp real despre fluxul dvs. de mărfuri. Evitați blocajele și timpii de nefuncționare prin localizare și monitorizarea indicatorilor cheie de performanță și simplificați înregistrarea datelor privind procesele și calitatea.

Datorită designului său ușor de utilizat și a funcției intuitive de tip glisare și fixare,moneo Track & Trace oferă o soluție simplă și rapidă pe care o puteți utiliza fără cunoștințe de programare. În același timp, aveți opțiuni flexibile de integrare în mediul dvs. IT.

Soluția noastră de tip conectare și funcționare pentru RFID și dispozitive de citire a codurilor vă crește transparența și eficiența în cel mai scurt timp. Și toate acestea fără nicio implementare complexă sau intervenție în PLC-ul dvs.

Aflați cum
moneo Track & Trace vă ajută în fiecare zi

Studiu de caz

moneo Track & Trace

Pentru a urmări etapele de procesului de intrare a mărfurilor, producție și depozitul dumneavoastră, de exemplu, aveți nevoie de patru senzori, fiecare cu o valoare de proces. Valorile de la senzori sunt transmise la fiecare secundă, astfel încât sunt necesare 240 de Credite numai pentru transmiterea datelor. Crearea unei stații care include reguli, KPI și istoric consumă câte 10 Credite. Cu un total de 280 de Credite, poate fi monitorizat un proces intralogistic complet.

Beneficiați de 20 de ani de experiență în mediul track and trace

La ifm, nu vă oferim doar zeci de ani de experiență, ci și hardware și software dintr-o singură sursă pentru a vă crește transparența și eficiența.

Vă oferim soluții complete pentru cerințele dumneavoastră: de la etichete și senzori la gateway-uri și software în cloud sau local.

Clienții care au optat deja pentru
moneo de la ifm