- platforma moneo IIoT
- Securitate cibernetică
Securitate cibernetică de la nivelul mașinii până la cloud
ifm creează o conexiune sigură între lumea reală și cea digitală
ifm vă protejează sistemul cu măsuri de securitate pe mai multe niveluri. Pentru a realiza acest lucru, ne bazăm pe principiile Zero-Trust, criptarea puternică a datelor și segmentarea clară a rețelei. Monitorizarea permanentă, detectarea amenințărilor în timp real și actualizările regulate de securitate asigură o siguranță operațională maximă pentru producția dvs.
Gateway securizat pentru industrie
Gateway-ul a fost dezvoltat pentru a permite accesul la distanță fiabil, asigurând în același timp securitatea eficientă a infrastructurii OT.
Avantajele dvs. pe scurt:
- Conexiunile de rețea separate pentru IT și OT împiedică schimbul necontrolat de date între cele două rețele prin intermediul gateway-ului. Acest lucru asigură menținerea segmentării rețelei, în timp ce ambele sisteme pot fi operate în mod fiabil în același timp.
- Accesul este controlat printr-o interfață web protejată prin parolă, cu gestionarea drepturilor de utilizator, funcție de backup și restaurare.
- Actualizări periodice de software și securitate.
- Sistemul de operare special securizat îndeplinește cerințele industriale și oferă o disponibilitate ridicată.
- Gateway-ul a fost dezvoltat pentru a fi utilizat în medii sigure, în conformitate cu IEC 62443-1-1.
Securitate în cloud cu moneo
Platforma moneo oferă un mediu sigur și scalabil pentru gestionarea utilizatorilor, dispozitivelor și conexiunilor. Soluțiile moderne de securitate garantează protecție maximă pentru mediul dvs. de producție.
Autentificare și administrare utilizatori
- moneo acceptă Single Sign-On (SSO) pentru autentificare centralizată și convenabilă pe mai multe sisteme.
- Gestionarea accesului bazată pe roluri asigură că utilizatorii pot accesa numai funcțiile și zonele destinate lor.
Gestionarea dispozitivelor
- Control centralizat pentru dispozitive IoT: moneo oferă o platformă unică pentru efectuarea actualizărilor de firmware la distanță, monitorizarea, integrarea și dezintegrarea dispozitivelor.
Conectivitate cloud securizată
- Fiecare moneo edgeGateway utilizează autentificare bazată pe certificate.
- Accesul la rețea este clar definit și limitat la porturi și URL-uri specifice.
- Transmisia de date între edgeGateway și cloud este complet criptată TLS.
Tehnologie bazată pe Microsoft Azure
Din 2024, Microsoft și ifm au colaborat pentru a dezvolta soluții sigure, inovatoare și ușor accesibile pentru clienții noștri. Platforma moneo este găzduită pe Microsoft Azure și utilizează numeroase servicii de securitate ale acestei platforme pentru a proteja complet aplicațiile tale.
Microsoft Defender for Cloud protejează aplicațiile cloud împotriva amenințărilor cibernetice și vulnerabilităților. Acesta include:
- Integrarea DevSecOps pentru gestionarea standardizată a securității în medii multi-cloud
- Cloud Security Posture Management (CSPM) pentru identificarea timpurie și reducerea riscurilor
- Cloud Workload Protection (CWPP) pentru protejarea serverelor, containerelor, spațiului de stocare, bazelor de date și a altor sarcini
Azure Firewall este un serviciu inteligent de securitate a rețelei care oferă protecție avansată împotriva amenințărilor pentru mediile cloud Azure.
- Firewall-as-a-Service cu disponibilitate ridicată integrată și scalabilitate nelimitată.
- Verifică atât traficul din cadrul unei rețele virtuale, cât și traficul dintre rețea și surse externe.
Azure Threat Protection Intelligence oferă detectarea și răspunsul integrat, în timp real, la amenințări. Folosind informațiile globale despre amenințări ale Microsoft, soluția ajută la detectarea amenințărilor de securitate într-un stadiu incipient.
Siguranță prin design
Securitatea cibernetică ca proces continuu
Pe măsură ce conexiunea dintre IT și OT continuă să crească, cresc și cerințele pentru protecția sistemelor industriale. Prin urmare, ifm dezvoltă în mod constant noi mecanisme de securitate pentru a proteja producția ta împotriva amenințărilor actuale și viitoare.
Dați click pe cifre pentru a afla mai multe.
Datele dumneavoastră – proprietatea dumneavoastră
Cine este proprietarul datelor?
- Clientul este în continuare proprietarul datelor în conformitate cu Termenii și condițiile generale
- Dacă este necesar, ifm accesează datele clientului doar în calitate de operator
- ifm urmează instrucțiunile clientului pentru gestionarea datelor
- ifm poate sprijini clientul în gestionarea datelor
- clientul își păstrează responsabilitatea pentru datele sale în moneo Cloud
Unde sunt stocate datele?
- Datele din moneo Cloud sunt stocate în centre de date furnizate de Microsoft
- Microsoft Azure este un furnizor global de infrastructură de tip cloud
- ifm utilizează centre de date în:
- Europa (Europa de Vest, Frankfurt)
- SUA (estul SUA, Virginia)
- Australia (Australia de Est, Noua Galie de Sud)
- Centrele de date asigură stocarea și disponibilitatea datelor
- Clientul selectează locația de stocare a datelor
- Cerințele locale de reglementare și de protecție a datelor depind de locația aleasă
Certificate și documentație privind securitatea cibernetică
Certificatul ISO 27001: Din 2012, ifm operează un sistem de management al securității informațiilor (ISMS) certificat în conformitate cu standardul internațional ISO 27001 . Acest standard este considerat cadrul principal pentru managementul securității informațiilor și asigură confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor în procesele de dezvoltare, producție și vânzare printr-un management sistematic al riscurilor.
Conformitate TISAX: TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) este un standard important pentru asigurarea securității informațiilor în industria auto. ifm îndeplinește cerințele TISAX: moneo și edgeGateways îndeplinesc standardele înalte de siguranță cerute de industria auto.
Certificate și documente suplimentare
La ifm, nu furnizăm doar produse de înaltă calitate, ci acordăm o mare importanță transparenței, încrederii și responsabilității. Aflați mai multe despre guvernanța corporativă, inițiativele de sustenabilitate și responsabilitatea socială în rapoartele și certificările noastre.