• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. platforma moneo IIoT
  2. Produse
  3. moneo IIoT Insights

moneo IIoT Insights

De la date la acțiuni

Eliberați întregul potențial al datelor dvs. cu noi și obțineți informații semnificative. moneo transformă datele senzorilor în informații, creează informații semnificative și ajută la automatizarea acțiunilor sistemelor conectate.

Programul suplimentar IIoT Insights include funcții suplimentare inteligente, susținute de inteligență artificială, pentru a îmbunătăți procesele din fabrică, a asigura capacitatea de adaptare a lanțului de aprovizionare și a garanta siguranța și durabilitatea.

  • Integrați fără probleme. Conectați-vă sistemele cu ajutorul senzorilor ifm și al dispozitivelor IIoT. Datele pot fi acum editate în continuare.
  • Începeți inteligent. Începeți cu o aplicație de testare pentru a transforma datele în informații valoroase.
  • Scalați rapid. Extindeți utilizarea moneo la aplicații și/sau locații suplimentare.
  • Prevedeți și acționați. Pregătiți-vă pentru viitor cu flexibilitatea și forța inovatoare a moneo.

Asistent AI industrial

Localizați și urmăriți