- platforma moneo IIoT
- Produse
- Dispozitive moneo IIoT
- moneo configure gratuit
Configurați-vă senzorii și magistralele IO-Link cu ajutorul aplicației gratuite moneo configure
Începeți revoluția industrială rapid și ușor! Primul pas este moneo configure gratuit. Cu acest instrument, puteți configura cu ușurință dispozitivele IO-Link existente în unitatea de producție – și este gratuit!
Faceți pasul următor către digitalizarea producției dumneavoastră cu moneo IIoT Core. Acest pachet software vă permite să configurați dispozitivele dvs. IO-Link, deschizând în același timp alte posibilități inovatoare.
De ce moneo configure gratuit?
Gata de utilizare imediat – oriunde v-ați afla
Nu este necesară instalarea (dacă este disponibil PCAP), autentificarea sau obținerea unei licențe – soluție ideală pentru medii cu cerințe stricte privind politicile IT și efort minim
Prezentare generală completă a rețelei
Scanarea automată a rețelelor IO-Link complexe, oferind o imagine de ansamblu clară asupra tuturor magistralelor și dispozitivelor.
Vizualizare intuitivă
Habitaclu dinamic pentru afișarea în paralel a valorilor și parametrilor de proces.
Operațiuni în bloc
Economisiți timp considerabil instalând actualizări de firmware sau configurând setările de securitate în mod centralizat, pe mai multe dispozitive IoT și IO-Link simultan.
Descoperiți funcțiile ascunse ale senzorilor dvs. IO-Link
Senzorii IO-Link dispun de multe funcții care sunt dificil de accesat fără un software de setare a parametrilor. Configurarea acestora prin intermediul senzorului în sine este, de asemenea, dificilă.
Software-ul nostru face posibilă utilizarea completă și fără efort a tuturor funcțiilor senzorului.
moneo configure gratuit pentru setarea parametrilor
Vedeți cât de ușor poate fi primul pas spre digitalizare
Cu moneo configure free puteți configura cu ușurință o gamă de senzori și magistrale IO-Link – indiferent de producător!
Acest lucru înseamnă că puteți configura nu doar maestrele IO-Link ifm, ci și senzorii conectați la magistrale de la alți producători (magistrale terțe).
De asemenea, moneo configure free poate fi utilizat pentru setarea parametrilor în fabrici și instalații existente.
Nefiind necesară nici autentificarea, nici licența, Configure Free este soluția ideală pentru mediile cu politici IT stricte.
Doriți ceva mai mult decât configurarea parametrilor?
Un singur software, atât de multe opțiuni:
de la setarea parametrilor la monitorizarea extinsă a stării!
Pentru a beneficia de funcțiile suplimentare ale moneo și a face un pas înainte, utilizați moneo IIoT Core. Acesta reunește toate funcțiile esențiale ale platformei noastre IIoT. De exemplu, în plus față de setarea parametrilor cu moneo configure, permite, de asemenea, monitorizarea strii, gestionarea dispozitivelor și analiza datelor.
Integrat direct:
extindeți pur și simplu fișierele GSDML pentru a include parametrii IO-Link
Integrat direct în moneo configure gratuit: Configurarea parametrilor GSDML IO-Link. Această funcție vă facilitează configurarea parametrilor dispozitivelor IO-Link în software-ul PLC-ului dumneavoastră, în cazul în care utilizați magistrale ifm ProfiNet. Extindeți fără efort fișierul GSDML cu parametrii doriți ai dispozitivelor dvs. IO-Link și faceți-i vizibili în instrumentul PLC. Acest lucru vă economisește timp prețios la configurarea mașinii.
Descărcați moneo configure free acum!
Dați click aici pentru a accesa secțiunea noastră de descărcări