Al doilea raport al nostru de sustenabilitate conține, suplimentar față abordările și măsurile noastre strategice, și un program de sustenabilitate cuprinzător, și este rezultatul unui mare efort de echipă al multor colegi care au contribuit prin entuziasmul și implicarea lor la publicarea sa. Sperăm că veți găsi interesantă lectura.
Acesta este al doilea Raport de sustenabilitate al grupului de companii ifm – luând forma unei actualizări mai compacte a sustenabilității. Conținutul a fost pregătit în conformitate cu standardele GRI. Anumite informații, spre exemplu în câmpul pentru ‘mediu’, sunt supuse unor audituri externe. Pentru declarațiile de mediu privind produsele și fabricarea au fost folosite și părți ale declarației de mediu, care a fost pregătită în conformitate cu regulamentul UE pentru managementul de mediu (management și audit eco – EMAS). A fost realizat un audit de mediu independent pentru declarația de mediu. Dacă nu este indicat în alt mod, atunci declarațiile din raportul acesta se aplică întregului grup de companii ifm și se referă la anul financiar 2020 (1 ianuarie 2020 până la 31 decembrie 2020). Declarația financiară consolidată pentru 2020 a grupului de companii ifm, pe care legea comercială o prescrie pentru publicare, este de așteptat să fie publicată în Bundesanzeiger electronic în ultimul trimestru al anului 2021. Termenul limită editorial a fost 21 iulie 2021.
Următoarea actualizare privind sustenabilitatea este programată pentru vara anului 2022. Următorul raport cuprinzător în conformitate cu standardele GRI este programat pentru vara anului 2023.