Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 Filet interior |
---|
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 Filet interior |
---|
Domeniu de masura [l/min] | 0,1...25 |
---|
Caracteristici speciale | contacte aurite | |||
---|---|---|---|---|
Aplicatie | Aplicatii industriale / automatizare in fabrica; Controlul apei de răcire | |||
Montaj | Conectare la ţeavă prin adaptor; conectare tub | |||
Parametrii de măsurare | debit; temperatura; totalizator | |||
Control | manual | |||
Mediu | Medii lichide conductibile; medii pe bază de apă; solutii glicol | |||
Temperatura mediului [°C] | -10...70 | |||
Componente |
|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; Ieşire impuls; IO-Link (configurabil) |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Domeniu de masura [l/min] | 0,1...25 |
---|
Domeniu de masura [°C] | -50...150 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67; (senzori) |
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
---|
Greutate [g] | 2662,35 |
---|---|
Tip montare | Brăţară de montaj |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; bronz de maşini (2.1096.01) |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 Filet interior |
---|
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 Filet interior |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 2 x M12; Contacte: aurit |