Conectarea la proces | M22 x 1,5 |
---|
Conectarea la proces | M22 x 1,5 |
---|
Domeniu de masura [l/min] | 0,1...25 |
---|
Caracteristici speciale | contacte aurite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicatie | Aplicatii industriale / automatizare in fabrica; Controlul apei de răcire | ||||||
Montaj | Conectare la ţeavă prin adaptor; conectare tub | ||||||
Parametrii de măsurare | debit; temperatura; presiune; totalizator | ||||||
Control | manual | ||||||
Mediu | Medii lichide conductibile; medii pe bază de apă; solutii glicol | ||||||
Temperatura mediului [°C] | -10...70 | ||||||
Rezistenţă la presiune [bar] | 10 | ||||||
Componente |
|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; Ieşire impuls; IO-Link (configurabil) |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Domeniu de masura [bar] | 0...10 |
---|
Domeniu de masura [l/min] | 0,1...25 |
---|
Domeniu de masura [°C] | -20...80 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67; (senzori) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 3858 |
---|---|
Tip montare | Brăţară de montaj |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; bronz de maşini (2.1096.01) |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF |
Conectarea la proces | M22 x 1,5 |
---|
Conectarea la proces | M22 x 1,5 |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 3 x M12; Contacte: aurit |