Dimensiuni [mm] | 65 x 43 x 110 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67; (numai în legătură cu o montare în capul ventil, care oferă protecţie suficientă deteriorării mecanice a senzorului) |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 491 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 65 x 43 x 110 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|