Conectarea la proces | M22 x 1,5 |
---|
Conectarea la proces | M22 x 1,5 |
---|
Domeniu de masura [l/min] | 0...50 |
---|
Caracteristici speciale | contacte aurite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicatie | Aplicatii industriale / automatizare in fabrica; Controlul apei de răcire | |||||||
Montaj | Conectare la ţeavă prin adaptor; conectare tub | |||||||
Parametrii de măsurare | debit; temperatura; presiune; totalizator | |||||||
Control | manual | |||||||
Mediu | apa; solutii glicol | |||||||
Temperatura mediului [°C] | -10...80 | |||||||
Rezistenţă la presiune [bar] | 10 | |||||||
Componente |
|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Domeniu de masura [bar] | 0...10 |
---|
Domeniu de masura [l/min] | 0...50 |
---|
Domeniu de masura [°C] | -10...80 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 65; (senzori) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 7781,2 |
---|---|
Tip montare | suport de montare cu capac de protecție |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; PBT+PC-GF30; bronz de maşini (2.1096.01); AlMgSi0,5 eloxat; PA |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); FKM; PES; NBR; PVDF; Centellen 200; ceramică |
Conectarea la proces | M22 x 1,5 |
---|
Conectarea la proces | M22 x 1,5 |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 3 x M12; Contacte: aurit |