Caracteristici speciale | contacte aurite; cablu ecranat |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 1,5 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -5...80 |
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 150,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | Zinc, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 3 m, PUR, negru, Ø 6,5 mm, ecranat; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,4 Nm |
---|