Unghi de deschidere [°] | 180 x 130 |
---|
Tensiune de lucru [V] | 9...30 DC |
---|---|
Consum de energie [W] | 2 |
Protecţie la supratensiune | da; (până la 80 VDC) |
Senzor de imagine | obturator rulant CMOS de înaltă rezoluție 1/3", 1280H x 960V |
Iesire video | PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps |
---|
Unghi de deschidere [°] | 180 x 130 |
---|
Numar de interfete Ethernet | 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protocol | DHCPv4; static IPv4 | ||||||||||||
Observație privind protocolul |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Temperatura depozitare [°C] | 40...125 | ||
Protectie | IP 67; IP 69K | ||
Medii chimice |
|
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Test pulverizare solutie salina |
|
Greutate [g] | 328,65 |
---|---|
Rază minimă îndoire [mm] | 50; (Cablu) |
Materiale | Capsula: Aluminiu negru eloxat; Optica: Plutitor sticlă întărită chimic |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: D |
Conector: 1 x M12; codificare: A |